Fallback image
paine 213 heritage satellite and space pressure transmitter

Paine™ 213 Heritage Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt

Paine 213 Heritage Pressure Transmitter delivers reliable satellite and space measurements, tolerates high shock and vibration, meets EEE INST-002/MSFCSTD-3012 standards, and is ideal for propellant

Der Paine 213 Heritage Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt liefert zuverlässige und langfristige Messungen für wichtige Satelliten- und Raumsonden-Missionen. Diese Serie ist dazu ausgelegt, kräftige Erschütterungen und Vibration zu tolerieren, ohne Schaden zu nehmen und verfügt über Elektroniken, die die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 2 erfüllen. Zu den Anwendungen gehören Treibstofftank-Anzeigen, Steuerinstrumente sowie Servoventile und Aktuatoren von Raumsonden.

Hauptmerkmale

  • Mit Elektroniken konzipiert, um die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 2 zu erfüllen.
  • Toleriert kräftige Erschütterungen und Vibration, ohne Schaden zu nehmen.
  • Für Anwendungen in orbitalen Umgebungen gerüstet, wie z. B. als Steuerungen für Manipulatorarme und den Treibstoffdruck im Triebwerk.
  • Für die Druckbereichsmessung bis zu 344 bar (5 000 psia) und Temperaturen von –29 °C bis +70 °C (–20 °F bis +175 °F) konzipiert.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).