Bestandsmanagement und Überfüllsicherung für LPG-Lagertanks
Die Lagerung von Flüssiggasen in Druckbehältern wie Kugelbehältern oder Kugeltanks stellt hohe Anforderungen an die zuverlässige Ausrüstung und einen effizienten Betrieb. Es wird erwartet, dass die in Betrieb befindlichen Tanks zwischen den Wartungsstopps jahrelang laufen. Die Radartechnologie bietet eine robuste und praktisch wartungsfreie Füllstandsmesslösung mit Ferntestfunktionen und einer abgestimmten Überfüllsicherung. Eine vollständig zertifizierte Systemlösung umfasst unabhängige Messungen und ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen an Sicherheit und eichamtlichen Verkehr.