image-[object Object]
Product Image

Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

Der Rosemount 644 Temperaturmessumformer wurde für Vielseitigkeit konzipiert und ist mit den Protokollen HART™, FOUNDATION™ Feldbus oder PROFIBUS™ in Kopf-, Feld- oder Schienenmontage sowie einer Vielzahl von Gehäusevarianten erhältlich. Durch Hinzufügen einer lokalen Bedienerschnittstelle (LOI) können Sie die Konfiguration Ihres Messumformers im Feld ohne Werkzeug aktualisieren. Dieser Messumformer verfügt über Diagnosefunktionen wie Hot Backup™-Fähigkeit, Sensor-Driftalarm und der Überwachung der Verschlechterung des Thermoelements, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

• Extrem vielseitiger Temperaturmessumformer mit HART™-, FOUNDATION™ Feldbus- oder PROFIBUS™-Protokoll
• Vielfältige Montagekonfigurationen einschließlich Kopf-, Feld- oder Schienenmontage mit zahlreichen Gehäuseoptionen
• Option mit Bedienerschnit