Einfache und kostengünstige Lösung für komplexe Aufrüstungen von Tankmessungen
Viele Tankmesssysteme basieren noch auf alten mechanischen Geräten mit Schwimmer- oder Servo-Technologie. Diese Messungen können unzuverlässig sein und aufgrund ihrer Anfälligkeit für Ausfälle zu unangemessen hohen Wartungskosten führen. Der Austausch eines kompletten Tankmesssystems ist jedoch oft sowohl komplex als auch teuer. Auch teilweise Verbesserungen gestalteten sich bisher aufgrund von Kompatibilitätsproblemen in der Kommunikation oft als sehr schwierig. Mit der Emulation von Tankmessungen können Sie veralteter oder nicht mehr korrekt funktionierende Feld- oder Leitsystemgeräte durch moderne und zuverlässige Geräte mit Radartechnologie ersetzen. Die Rosemount Tankmesstechnologie ist mit allen wichtigen Anbietern auf dem Markt kompatibel. Zudem können vorhandene Verkabelung und Kommunikationsprotokolle weiterhin genutzt werden. Die neuen Geräte imitieren die Signale der alten Anlage, die unverändert erhalten bleibt. Die Aufrüstungen können schrittweise und nacheinander bei allen Tanks durchgeführt werden. Das bedeutet niedrigere Wartungskosten, erhöhte Sicherheit und effizienten Betrieb.