Fallback image
rosemount 5900c radar level gauge

Rosemount™ 5900C Radar-Füllstandsmessgerät

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

Das Rosemount 5900C Radar-Füllstandsmessgerät bietet eine Messgenauigkeit von ±1 mm (0,04 in.). Es wird i. d. R. zusammen mit einer hochpräzisen Widerstandstemperaturmesskette für Nettovolumenberechnungen eingesetzt. Es ist gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.

Hauptmerkmale

  • Höchste Zuverlässigkeit beim Anlagenmanagement von gelagerten, flüssigen Massengütern.
  • Höhere Sicherheit – mit der von einer Drittpartei zugelassenen IEC 61508 SIL2-Fähigkeit.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.
  • Kabelgebundene und/oder kabellose Datenübertragung.
  • Füllstandsmessungen in allen Massengütertanks mit diversen Produkten wie Flüssiggasen, Leichtprodukten, Rohöl und Bitumen.