Messlösungen zur sicheren Lagerung von druckbeaufschlagtem Flüssiggas

Das Rosemount Tanklager-Messsystem für Flüssiggase bietet erhöhte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz

Measurement Solutions for Safe Storage of Pressurized Liquefied Gas

Unter Druck gelagertes Gas stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit

Bei der Auslegung von Tankmessgeräten für Druckanwendungen sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Erstens muss das Gerät dem Druck standhalten und den Sicherheitsnormen für Druckbehälter entsprechen. Zweitens muss das Messgerät so ausgelegt sein, dass es die Herausforderungen bewältigt, die ein hoher Dampfdruck in solchen Tanks verursachen kann. Darüber hinaus sollte es über eine Möglichkeit verfügen, die Leistungsmerkmale während des Betriebs zu überprüfen. Da die Tanks während des Betriebs nicht geöffnet werden können und erwartet wird, dass sie zwischen Wartungsstilllegungen über Jahre im Einsatz sein werden, benötigen Sie eine Lösung, auf die Sie sich verlassen können.

Das Rosemount Lagertank-Messsystem für Druckgas ist gemäß IEC 61508 für SIL 2 und SIL3 zertifiziert. Es verfügt über einen eingebauten Kugelhahn und integrierte Druckmessumformer. Und dank vorinstallierter Verifizierungs-Pins kann die Abnahmeprüfung und Verifizierung der Messung in wenigen Minuten aus der Ferne durchgeführt werden, während der Tank in Betrieb bleibt.