LEISTUNG ERMÖGLICHEN – VOM ERSTEN ENTWURF BIS ZUM LANGFRISTIGEN BETRIEB

Rechenzentren

Die Leistungsfähigkeit eines Rechenzentrums wird lange vor der Inbetriebnahme der ersten Workload festgelegt. Mit steigenden Kapazitätsanforderungen müssen Energieversorgung, Kühlung und Steuerungssysteme ein integriertes Rückgrat bilden, statt als voneinander isolierte Komponenten zu fungieren. Emerson unterstützt Eigentümer, EPCs und Betreiber dabei, diese Systeme als Ganzes zu planen, zu integrieren und zu betreiben und stellt so sicher, dass die kritische Infrastruktur, von der die Leistungsfähigkeit des Rechenzentrums abhängt, über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg auch im großen Maßstab zuverlässig funktioniert.

Integrierte Automatisierung für Rechenzentrumsinfrastruktur

Emerson als Partner für skalierbare Leistungsfähigkeit von Rechenzentren

Mit der zunehmenden Skalierung von Rechenzentren wird ihre Leistungsfähigkeit nicht mehr durch einzelne Komponenten bestimmt, sondern dadurch, wie Energieversorgung, Kühlung und Steuerungssysteme ausgelegt und integriert werden, damit sie als Einheit funktionieren. Zunehmende Wechselwirkungen und immer engere Zeitpläne bedeuten, dass frühe Entscheidungen bei Planung und Integration unmittelbare Auswirkungen auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und langfristige Kosten haben. Emerson fungiert als Systempartner und unterstützt Eigentümer, EPCs und Betreiber dabei, diese kritische Infrastruktur als einheitliches Rückgrat zu definieren, zu integrieren und zu betreiben. Durch die domänenübergreifende Vernetzung von Systemen reduziert Emerson Projektrisiken, beschleunigt die Umsetzung und ermöglicht eine planbare, skalierbare Leistungsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus des Rechenzentrums hinweg.

BEREITSTELLUNG VON RECHENZENTRUMSINFRASTRUKTUR IM GROSSEN MASSSTAB

Verknüpfung von Strategie und operativer Leistung

Die Ergebnisse eines Rechenzentrums werden dadurch bestimmt, wie seine Infrastruktur unter realen Betriebsbedingungen funktioniert – bei der Inbetriebnahme, unter dynamischer Last und mit wachsender Kapazität. Integrierte Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Planungsabsicht in einen abgestimmten Betrieb über Energieversorgung, Kühlung und Gebäudesysteme hinweg zu überführen. Emerson setzt diesen Ansatz ein, um Teams dabei zu unterstützen, Projekte schneller umzusetzen, Integrationsherausforderungen zu reduzieren und mit dem Wachstum von Rechenzentren einen stabilen, reproduzierbaren Betrieb aufrechtzuerhalten – und so sowohl eine schnellere Verfügbarkeit neuer Kapazitäten als auch eine gleichbleibende Leistungsfähigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu ermöglichen.

Sicherstellung einer konsistenten Leistung über alle Rechenzentrumssysteme hinweg

Automatisierung von Rechenzentren

Emerson unterstützt die kritischen Systeme, die bestimmen, wie Rechenzentren gebaut, betrieben und skaliert werden, und ermöglicht so eine zuverlässige Leistung der Energie- und Kühlinfrastruktur, auf die der IT-Betrieb angewiesen ist. Durch die Integration dieser Bereiche in eine kohärente Betriebsumgebung können Rechenzentrumsteams ihre Effizienz steigern, die Zuverlässigkeit aufrechterhalten und ihren Betrieb mit Zuversicht skalieren.
IT- und Datenbodensysteme mit hoher Dichte
Technische Anlagen und Kühlinfrastruktur​
Sicherheits- und Anlagenleitsysteme​
Versorgungs- und Wasserinfrastruktur​
Notstromversorgungs- und Ausfallsicherheitssysteme​
Primärstromversorgungs- und -verteilungssysteme​
Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Kompetenz von Emerson für eine zuverlässige Rechenzentrumsinfrastruktur

Spezialisiertes Know-how in den Bereichen Energie, Messung und Durchflussregelung unterstützt die integrierte Rechenzentrumsinfrastruktur und hilft Eigentümern, EPCs und Betreibern, Kapazitäten zu skalieren, die Komplexität zu bewältigen und einen zuverlässigen Betrieb in ständig erreichbaren Umgebungen aufrecht zu erhalten.