Prozessleitsysteme für sicheren und zuverlässigen Betrieb
Das Emerson Angebot für dezentrale Prozessleitsysteme (DeltaV™ und Ovation™) baut auf jahrzehntelanger Innovation in den Bereichen Leitsysteme und industrielle Automatisierung auf. Sie erhalten eine moderne, skalierbare Plattform zur Überwachung, Steuerung und Optimierung komplexer Betriebsabläufe in verschiedenen Branchen.
Das Prozessleitsystem von Emerson wurde entwickelt, um das Engineering zu vereinfachen, die Steuerung zu zentralisieren und die Bedienleistung zu verbessern. Es kombiniert intelligente Regelung mit integriertem Schutz und Cybersicherheit. Dieser einheitliche Ansatz hilft Unternehmen, die Zuverlässigkeit zu verbessern, Projekt- und Lifecycle-Risiken zu reduzieren und eine schnellere und zuverlässigere Entscheidungsfindung innerhalb der Anlage und des Unternehmens zu ermöglichen.
Entdecken Sie die Prozessleitsysteme von Emerson
Vorgestellte Veröffentlichungen
Profitieren Sie von der nächsten Evolution der Prozessautomatisierung. Die DeltaV Version 16.LTS baut auf jahrzehntelang erprobter Innovation auf und liefert so die bisher robusteste und zuverlässigste Version. Die widerstandsfähige Architektur und zukunftssichere Flexibilität des DeltaV sind für die Anforderungen moderner Betriebsabläufe konzipiert und tragen dazu bei, Risiken zu reduzieren, langfristige Leistung zu gewährleisten und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Ihres Automationssystems zu schaffen.
Echte Einblicke, echte Ergebnisse
Mit Ihrer DCS-Community vernetzen
Tauschen Sie sich mit einer globalen Community von Anwendern, Fachleuten und Produktmanagern von Emerson aus, um bewährte Methoden auszutauschen, über die neuesten Innovationen auf dem Laufenden zu bleiben und die Zukunft mitzugestalten.
Häufig gestellte Fragen zu Prozessleitsystemen (PLS)
Ein Prozessleitsystem (Distributed Control System, DCS) ist ein spezielles Leitsystem, das zur Überwachung und Verwaltung komplexer industrieller Prozesse oder Maschinen an mehreren Standorten eingesetzt wird. Im Gegensatz zu zentralisierten Systemen, bei denen alle Steuerungsfunktionen an einem Standort konzentriert sind, verteilt ein dezentrales Prozessleitsystem diese Aufgaben auf miteinander verbundene Knoten oder Controller, was die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit erhöht. Prozessleitsysteme kommen in Branchen wie Öl und Gas, Chemieverarbeitung, Energieerzeugung und Fertigung weit verbreitet zum Einsatz. Sie ermöglichen Echtzeitüberwachung, präzise Steuerung sowie die Automatisierung von Prozessen und gewährleisten so operative Effizienz und Sicherheit.
Eine Automatisierungsplattform ist eine umfassende industrielle Automatisierungsumgebung, die ein Prozessleitsystem mit zusätzlicher Software, Hardware und digitalen Fähigkeiten kombiniert. Dazu können Sicherheitssysteme, Chargenprotokolle, fortschrittliche Prozesssteuerung, Betriebsmanagementsoftware, Historians, Analysen, Visualisierung und Lifecycle-Services gehören. Während sich ein Prozessleitsystem auf die Echtzeitsteuerung von Prozessen konzentriert, unterstützt eine Automatisierungsplattform den gesamten Lebenszyklus des Anlagenbetriebs und hilft Unternehmen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Produktionseffizienz und Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu verbessern.
DeltaV und Ovation sind beide dezentrale Prozessleitsysteme von Emerson, die jedoch für unterschiedliche Branchen und Anwendungen optimiert wurden.
- DeltaV wurde in erster Linie entwickelt für Prozessindustrien wie Chemie, Raffinerien, Life Sciences, Flüssigerdgas (LNG), Lithium-Ionen- und E/V-Batterien, Metalle und Bergbau, Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke sowie den Betrieb von Rechenzentren. Der Schwerpunkt liegt hier auf Flexibilität, Skalierbarkeit, Chargen- und kontinuierlicher Prozesssteuerung sowie auf eine einfache Engineering-Umsetzung.
- Ovation wurde für die Energieerzeugung, Wasser, erneuerbare Energie und die Energieinfrastruktur in Rechenzentren konzipiert, wo Verfügbarkeit, Turbinen- und Kesselsteuerung, Netzintegration, Microgrid-Management und langlebige Infrastruktur von entscheidender Bedeutung sind. Seit Jahrzehnten unterstützt das Unternehmen Kunden bei der Optimierung von Betriebsabläufen, damit sie zuverlässige Energie, umweltfreundlichen Strom und sauberes Wasser liefern können.
Nein. Während dezentrale Prozessleitsysteme üblicherweise in großen und komplexen Anlagen eingesetzt werden, sind moderne DCS-Architekturen in hohem Maße skalierbar. Sie können für kleinere Betriebe eingesetzt und im Laufe der Zeit erweitert werden, wenn die Produktion wächst, wodurch sie sich sowohl für neue als auch für Bestandsprojekte eignen.