DeltaV™ Automatisierungsplattform

Optimieren Sie Ihre Betriebsabläufe und steigern Sie die Produktivität mit umfassenden, vielseitigen und fortschrittlichen Lösungen für die industrielle Automatisierung.

Profitieren Sie von zukünftigen Innovationen

Optimierung der Performance mit DeltaV Automatisierungslösungen

Integrieren Sie fortschrittliche Automatisierung, Echtzeit-Analytik, ausgefeilte Steuerungs- und Sicherheitssysteme sowie Lifecycle-Services, um datengestützte Entscheidungen zu ermöglichen, die betriebliche Leistung zu steigern sowie Risiken, Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren.

DeltaV v15

DeltaV DCS Version 16 jetzt verfügbar

Das Prozessleitsystem DeltaV DCS Version 16.LTS baut auf jahrzehntelanger erprobter Innovation auf, um die bisher robusteste und zuverlässigste Version zu liefern. Die robuste Architektur und zukunftssichere Flexibilität des DeltaV sind für die Anforderungen moderner Betriebsabläufe konzipiert und tragen dazu bei, Risiken zu reduzieren, langfristige Leistung zu gewährleisten und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit Ihres Automationssystems zu schaffen.

Transform Automation with Software Defined Control

Empfohlene Technologien


Einführung des DeltaV IQ Reglers – der nächste Entwicklungsschritt der Prozesssteuerungstechnologie. Der IQ Controller wurde als Ergänzung zu hochentwickelten, zielgerichtet entwickelten Industriesteuerungen konstruiert und verleiht modernen Steuerungssystemen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz.


Einfacher und sicherer Zugriff auf kontextbezogene DeltaV-Echtzeitdaten zur Beschleunigung betrieblicher Verbesserungen.


Erfahren Sie mehr über die neueste Weiterentwicklung der fortschrittlichsten und intuitivsten Benutzerschnittstelle (HMI).


Senken Sie die Kosten, Risiken und die Komplexität Ihres Betriebs, indem Sie die dynamische Simulation von DeltaV Mimic nutzen.


IO.Connect bietet einen Weg mit offener Architektur, der Anlagen zu einem einfachen Upgrade auf das modernere dezentrale DeltaV™ Prozessleitsystem verhilft.

Entdecken Sie die transformativen Möglichkeiten der DeltaV-Automatisierungsplattform.

Erkunden Sie die transformativen Auswirkungen, die DeltaV-Lösungen auf Betriebsabläufe und Unternehmen wie Ihre bereits hatten.

Häufig gestellte Fragen

Eine industrielle Automatisierungsplattform ist ein vernetztes Ökosystem aus Software, Leitsystemen, Analytik und Betriebstechnologien, mit dem industrielle Prozesse überwacht, gesteuert und optimiert werden. Die DeltaV Automatisierungsplattform vereint diese Funktionen in einer einheitlichen Umgebung und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Betriebsleistung zu verbessern, Risiken zu reduzieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Eine einheitliche Automatisierungsplattform trägt dazu bei, Datensilos aufzubrechen, indem sie Steuerungssysteme, Betriebssoftware, Analytik und Lifecycle-Services in einer einzigen Umgebung miteinander vernetzt. Dies kann Betriebsabläufe vereinfachen, die Transparenz verbessern, Entscheidungsprozesse beschleunigen, den Integrationsaufwand reduzieren und eine besser skalierbare Grundlage für künftiges Wachstum schaffen.

Emerson unterstützt Unternehmen der Prozessindustrie bei der Modernisierung und Optimierung ihrer Betriebsabläufe durch ein vernetztes Portfolio an Automatisierungslösungen – darunter Prozessleitsysteme, Sicherheitssysteme, SCADA, SPS, Produktionsleitsysteme, Software für das Betriebsmanagement, industrielle KI sowie Lifecycle-Services. Über die DeltaV Automatisierungsplattform greifen diese Technologien nahtlos ineinander und sorgen so für Echtzeittransparenz, eine höhere Betriebsleistung und Zuverlässigkeit sowie eine skalierbare Grundlage für Initiativen zur digitalen Transformation.

Die DeltaV-Automatisierungsplattform ist die moderne Plattform von Emerson für die industrielle Automatisierung; sie wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Überwachung, Steuerung und Optimierung komplexer Abläufe in der Prozessindustrie zu unterstützen..

Sie vereint dezentrale Steuerung, Betriebsmanagement-Software, SCADA und fortschrittliche Analytik in einer einheitlichen Umgebung, die Entscheidungsfindungen in Echtzeit sowie eine verbesserte operative Leistung ermöglicht.

DeltaV geht über herkömmliche Leitsysteme hinaus und bietet eine umfassende Automatisierungsplattform, die Folgendes integriert:

  • Leitsysteme (Prozessleit- und Sicherheitssysteme)
  • SCADA- und Fernüberwachungsfunktionen
  • Betriebsmanagement- und Analysesoftware
  • Datenintegration von der Fertigungsebene bis zur Unternehmensebene

Diese einheitliche Architektur ermöglicht Unternehmen den Übergang von isolierten Systemen zu vernetzten, unternehmensweiten Betriebsabläufen.

Ja. DeltaV lässt sich flexibel skalieren – von einer einzelnen Anlage bis hin zu standortübergreifenden und unternehmensweiten Betriebsabläufen.

Dank der flexiblen Architektur von DeltaV können Unternehmen ihre Systeme erweitern, neue Technologien integrieren und Betriebsabläufe standortübergreifend standardisieren, ohne die bestehende Infrastruktur zu beeinträchtigen.

Die DeltaV Automatisierungsplattform kommt in einer Vielzahl von Branchen zum Einsatz, darunter Chemie, Rechenzentren, Life Sciences, Flüssigerdgas (LNG), Lithium-Ionen- und Elektrofahrzeugbatterien, Metalle und Bergbau, Midstream, Öl und Gas, Zellstoff und Papier sowie Raffinerien. Die flexible Architektur von DeltaV unterstützt Anwendungen von der Prozesssteuerung und Sicherheitssystemen über das Betriebsmanagement bis hin zur unternehmensweiten Optimierung der betrieblichen Leistung.

Kontaktieren Sie uns