Ovation Lösungen ermöglichen Wasser- und Abwasseranlagen, intelligenter, sicherer und effizienter zu arbeiten. Von der Prozessoptimierung und vorausschauenden Diagnose bis hin zu Fernbetrieb, Cybersicherheit und Energiemanagement, diese integrierten Lösungen verbessern die Wasserqualität, reduzieren den Strom- und Chemikalienverbrauch und verbessern die Zuverlässigkeit und Entscheidungsfindung.
Vertrauenswürdiger Automatisierungspartner für Versorgungsunternehmen der Wasser- und Abwasserbranche
Emerson hat mehr als vierzig Jahre Erfahrung im Bereich der Automatisierungslösungen für die Wasser- und Abwasserbranche und unterstützt Versorgungsunternehmen weltweit mit skalierbaren Technologien, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Allein in den Vereinigten Staaten helfen mehr als 150 Systeme von Emerson - einschließlich der dezentralen Ovation™ Prozessleitsysteme, SCADA-Plattformen und RTUs dabei, über 45 Milliarden Liter Wasser pro Tag zu verwalten und gewährleisten dabei einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb.
Automatisierung von Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen
Emerson bietet systemweite Lösungen wie "Ovation Remote-SCADA" - Anwendungen, integrierte "Advanced Control" -, vorausschauende Wartungs- und Optimierungslösungen. Mit Emerson erfüllen Sie nicht nur die Anforderungen und Umweltvorschriften, sondern erhalten auch eine kostengünstige, versorgungsweite Lösung, die heute und in Zukunft eine zuverlässige, effiziente Steuerung sicherstellt. Darüber hinaus, ist Ihr Steuerungsnetzwerk auch erweiterbar, damit Sie dem steigenden Bedarf an Versorgung mit sauberen Wasser gerecht werden.
Automatisierung aller Phasen der Wasseraufbereitung
Emersons Prozessleitsystem "Ovation" automatisiert und überwacht wichtige Wasseraufbereitungsprozesse, einschließlich Rohwasserpumpen, Filtrierung, Sedimentation, Desinfektion und Chemikaliendosierung. Dank fortschrittlicher Regelung von Rückspülung, Koagulation, Flockung und Recycling können Kläranlagen mit Ovation die Wasserqualität verbessern, den Energie- und Chemikalienverbrauch senken und die Betriebssicherheit erhöhen. Die skalierbare Architektur unterstützt moderne Anforderungen an die Wasserautomatisierung.
Umfassende Automatisierung für die Abwasseraufbereitung
Das "Ovation" Leitsystem von Emerson unterstützt eine effiziente Abwasseraufbereitung durch Automatisierung wichtiger Phasen wie primäre und sekundäre Wasseraufbereitung, fortschrittliche Verarbeitung und Feststoffmanagement. Es unterstützt die Lagerung und Dosierung von Chemikalien, die Kraft-Wärme-Kopplung, die Verbrennung und die Regelung von Mischwasserüberläufen (CSO). "Ovation" unterstützt Standorte mit skalierbarer, anlagenweiter Automatisierung bei der Verbesserung der Abwasserqualität, der Verringerung des Energieverbrauchs und der Einhaltung von Umweltvorschriften.
Fallstudien und Whitepaper
In einer kommunalen Wasseraufbereitungsanlage im Nordosten der USA vereinheitlichte das "Ovation" Leitsystem von Emerson die Aufbereitungs- und Filtrationsregelung. Dadurch konnten Rückspülwasser und Chemikalienverbrauch um 25 % reduziert, die EPA-Berichterstattung mit 90 % zentralisiertem Datenzugriff und die Kommunikation der Reservoirs verbessert werden. Das Upgrade eliminierte veraltete Ausrüstung, steigerte die Betriebseffizienz und gewährleistete eine skalierbare Automatisierung. Das gesamte System wurde innerhalb von nur fünf Monaten ausgeliefert.
Bewährte Steuerungs- und Überwachungslösungen
Die "Ovation" Automatisierungsplattform von Emerson ist eine sichere, skalierbare Steuerung und ermöglicht die Überwachung wichtiger Betriebsabläufe in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Mit unseren speziell entwickelten Lösungen optimieren Versorgungsunternehmen ihre Leistung, verbessern die Zuverlässigkeit und fördern eine intelligentere Entscheidungsfindung.