Industrielle Automatisierung und Software für die Raffinerieindustrie

DeltaV™ Prozessleitsysteme und Software, die verbesserte Abläufe und Produktionsflexibilität in chemischen Betrieben ermöglichen.

Maximize operational efficiency and production flexibility

Maximierung der Betriebseffizienz und Produktionsflexibilität

Da die chemische Industrie einem zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt ausgesetzt ist, sind flexible und wettbewerbsfähige Entwicklungsmethoden und Produktionstechnologien erforderlich, um den Erfolg sicherzustellen. Passend zu Ihren Projektanforderungen verfügt Emerson über die Technologie und Kompetenz zur Bewältigung Ihrer größten Produktionsherausforderungen zur Erhaltung der Führungsposition auf dem Markt.

Mithilfe von DeltaV Prozessleitsystemen (DCS) und anderen Lösungen von Emerson erreichen Chemikalienproduzenten eine höhere Produktqualität, effizientere Abstimmung, eine ausgefeiltere Steuerung und bessere Prozesstransparenz, indem sie die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Informationen an den richtigen Stellen einsetzen.

Achieve operational and business success through applied automation

Erzielen Sie geschäftliche und operative Erfolge durch angewandte Automatisierung

Mit über 6 .000 Umrüstungen verschiedenster Altsysteme auf DeltaV Lösungen besitzt Emerson umfassende Erfahrung in der Implementierung moderner Leitsysteme.  Wir bieten etablierte Prozesse und erfahrenes Personal, die Ihnen dabei helfen, den aktuellen Stand Ihrer Automatisierung zu erfassen, Nutzeffekte für Ihren Betrieb zu beziffern und Ihr Modernisierungsprojekt zu rechtfertigen, zu planen und auszuführen. Mit über 5 000 Projektressourcen weltweit kann Ihr Projekt fehlerfrei, termingerecht und mit minimalen Auswirkungen auf die Produktion umgesetzt werden.

Create faster production times with flexible manufacturing

Kürzere Produktionszeiten durch flexible Fertigung

Leichte Anpassung, um auch bei knappen Budgets mit den Anforderungen und wechselnden Bedürfnissen des Marktes Schritt zu halten. Mithilfe von DeltaV Systemen können Anwender Änderungen und Aktualisierungen in hoher Qualität implementieren. Der DeltaV PK Controller kann beispielsweise von kleinen zu großen Systemen wechseln und dabei E/A flexibel handhaben, so dass sich das System veränderten Anforderungen anpassen kann. Er lässt sich zudem in ein bestehendes DeltaV System integrieren, um die Kosten zu senken, die Anlaufzeiten für neue Chargen zu minimierenund die Umstellung der Produktion zu erleichtern.

Reduce system and data integration complexity

Reduzierung der Komplexität von System- und Datenintegration

Durch die einfache Integration von DeltaV Systemen und Daten können Systeme mit dem aktuellen Datensatz betrieben werden. Mit der DeltaV-Technologie können Sie gängige Automatisierungsbausteine in jeder Phase für einfachen Technologietransfer und die einfache Integration und Verwaltung von Informationen nutzen. Informationen stehen den entsprechenden Personen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format zur Verfügung, so dass das Personal auf Basis einer einzigen Informationsquelle arbeiten können.

Simplify compliance without the added expense

Vereinfachen Sie die Konformität ohne zusätzliche Kosten

Viele Aspekte des DeltaV Systems sind darauf ausgelegt, die Einhaltung von Industriestandards zu vereinfachen –von Anfang an –ohne zusätzliche Investitionen in Werkzeuge oder größeren Zeitaufwand. Mit DeltaV-Technologie ist die Integration eines neuen Prozesses schneller und einfacher. Eine verbesserte Patch-Verwaltung ist aktiviert, um Ihre Berichte zu unterstützen und auf aktuellem Stand zu halten. Darüber hinaus kann die DeltaV-Technologie die Verbindung Ihrer Protokolle mit Gesamtbatchberichten rationalisieren.

Strengthen your plant operations against cyber threats

Schützen Sie Ihren Anlagenbetrieb besser gegen Cyber-Bedrohungen

DeltaV bietet Ihnen ein neues Maß an Zuverlässigkleit und Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen, da es eines der wenigen Systeme mit einer vollständigen Cybersicherheitszertifizierung ist. DeltaVv14 ist gemäß ISASecure SSA Level 1 und IEC 62443 zertifiziert, was die Validierung durch einen akkreditierten Dritten belegt. Emerson-Entwickler sind im Schreiben sicherer Codes geschult, und das System ist als Ganzes vor neu auftretenden Cyberbedrohungen geschützt.

Securely monitor your process and asset health – virtually anywhere

Sichere Überwachung Ihrer Prozesse und Anlagen – praktisch überall

Eine sichere Fernverbindung ermöglicht es Führungskräften, von praktisch jedem Ort aus auf Prozess- und Systeminformationen zuzugreifen und den Systemzustand zu überwachen. Durch die Nutzung von Remote-Technologien zur Überwachung von ProzessdatenmitDeltaV Mobile oder die Fernverwaltung Ihres Anlagenzustands mit AMS™ Opticskönnen Sie Ihren gesamten Betrieb sicher und geschützt überwachen.

Project Certainty

Implementierung von Standardlösungen bei gleichbleibender Flexibilität

Emerson-Experten arbeiten mit OEMs, EPCs und Endanwendern zusammen, um standardisierte DeltaV Lösungen bereitzustellen und somit die Auswirkungen zusätzlicher Entwicklungskosten zu minimieren. Mit branchenführenden Technologien, wie z. B. Smart Commissioning, CHARMs und dem PK Controller, können Sie problemlos späte Anpassungen vornehmen, um den spezifischen Anforderungen der Endanwender gerecht zu werden. Damit sind Projektänderungen einfacher und schneller umsetzbar.

Bereiche, die von DeltaV Technology & Emersons Control System Solutions bedient werden

Fallback image
Petrochemie
Fallback image
Polymere und Kunststoffe
Fallback image
Industriegase
Fallback image
Spezialchemikalien
Fallback image
Rohchemikalien
Fallback image
Anorganische Massengüter
Fallback image
Agrochemikalien

Lösungen und Technologien für die chemische Industrie