Eine erstklassige Betriebserfahrung – sofort einsatzbereit
DeltaV Live bietet ein erstklassiges Bedienererlebnis, das auf die heutigen hohen Anforderungen an den Bediener zugeschnitten ist. Die in hohem Maße anpassbare Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ist die erste DCS-HMI, die HTML5 nativ unterstützt – und damit die Grundlage für universelle, plattformübergreifende Grafiken schafft, die sich einfach entwerfen und konfigurieren lassen. Die Entwicklungsumgebung in Graphics Studio vereinfacht die Konfiguration, steigert die Produktivität und macht bei gängigen Aufgaben den Einsatz von Skripten überflüssig. Erhalten Sie mit einem Mausklick Informationen über den Zugriff auf Grafiken, nutzen Sie die eingebaute hierarchische Navigation sowie Layouts, Verzeichnisse und andere Anwendungen.
Zweckbestimmt
Integrierte Tools, die Industriestandards und bewährte Praktiken vereinen, um das Situationsbewusstsein zu stärken
Modern
HTML5-Grafiken bilden die Grundlage für die Plattformunabhängigkeit der Bedienoberfläche.
Einfach
Die Konfiguration ist intuitiv und auf den gesamten Grafik-Lebenszyklus ausgelegt

Echte Geschichten, echte Ergebnisse
Erfahren Sie, wie Covestro in Baytown die Umstellung seiner HMI von DeltaV Operate auf DeltaV Live vorangetrieben hat. Ausgehend von einer Piloteinheit modernisierte das Team die Grafiken, verbesserte das Bedienerlebnis mit anpassbaren Designs und entwickelte eine skalierbare Bibliothek mit leistungsstarken Objekten. Dies führte zu einer schnelleren Konfiguration, übersichtlicheren Darstellungen und einer wachsenden Akzeptanz in allen 19 DeltaV-Systemen.
Die fortschrittlichste und intuitivste HMI eines DCS
ISA-101 empfiehlt eine Anzeigehierarchie, die eine strukturierte Ansicht des Verantwortungsbereichs mit der Möglichkeit zum Drilldown bietet.
DeltaV Live stellt Bedienern alles zur Verfügung, was sie benötigen, mit intuitiven Funktionen wie anpassbaren Layouts, Hierarchienavigation, Alarm-Rollups und leistungsstarken GEMs, um Prozesse effektiv zu betreiben und zu überwachen.
Untersuchungen zufolge sind mehr als 26 % aller Störfälle in der Industrie auf Bedienerfehler zurückzuführen. Durch eine intuitive, bedienerzentrierte HMI trägt DeltaV Live dazu bei, diese Fehler zu reduzieren. Sie umfasst Funktionen wie Beobachtungsbereiche, integrierte Web-Anzeigen für Betriebsverfahren und eine Visualisierung des sequentiellen Funktionsdiagramms (SFC).
Erweiterte Bediendisplays können die Erfolgsquote bei der Handhabung abnormaler Situationen von 70% auf 96% erhöhen.
DeltaV Live ermöglicht es Bedienern, Alarme mit Funktionen wie Alarmlisten, Bannern und Alarmhilfe schnell zu visualisieren und darauf zu reagieren.
Mit DeltaV Live können Benutzer nicht nur Anzeigefenster in Graphics Studio schnell erstellen und anpassen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, ihre Umgebung mit bestimmten Designthemen, verschiedenen Laufzeitsprachen und Web-Displays so anzupassen, dass sie mit anderer Software integriert sind.
Um eine schnellere Verteilung zu ermöglichen, können Anzeigefenster veröffentlicht werden, solange das System online ist.
Gehört auf der Emerson Exchange
Situationsbewusstsein und Entscheidungsfindung verbessern
Eine gut gestaltete Bedienschnittstelle ist für eine effektive Anlagensteuerung unerlässlich, da sie das Situationsbewusstsein verbessert und eine schnellere, qualitativ hochwertige Entscheidungsfindung ermöglicht. Leitindikatoren in Verbindung mit leistungsstarken Objekten lenken die Aufmerksamkeit der Bediener auf sich und vermitteln ein Bild der Situation, lange bevor Alarmgrenzwerte erreicht werden. Aufgabenorientierte Anzeigen und Übersichtsanzeigen liefern den notwendigen Kontext, damit Bediener den Normalbetrieb, Anfahrvorgänge, Abschaltungen und unerwartete Ereignisse souverän bewältigen können. DeltaV Live wurde von Anfang an nach den Prinzipien des „Human Centered Design“ entwickelt und berücksichtigt die Best Practices des "Center for Operator Performance" - Konsortiums sowie Industriestandards, wie beispielsweise integrierte Anzeigehierarchien und hierarchische Navigation, die eine kontextbezogene Sichtbarkeit von Alarmen ermöglichen und eine schnelle Navigation und Reaktion gewährleisten. Bediener können ihre Umgebung im Handumdrehen selbst erweitern, wodurch die Abhängigkeit von vorgefertigten Lösungen verringert wird und sie ihre Anlagen einfacher und intuitiver überwachen und steuern können.
Entwicklung der Philosophie
Unternehmensweite Ausrichtung auf Standards und Best Practices
Workshop zum Gestalten von Anzeigefenstern
Entwurf anwenderspezifischer Hochleistungsanzeigen
Überprüfung der Bediengrafiken
Rationalisierung von Lücken zwischen aktuellem Display und Displayphilosophie
Management des kulturellen Wandels
Einbindung von Garner Bedienern
Installation und Schulung
Hochladen der entworfenen Anzeigefenster und Personalschulung
Häufig gestellte Fragen
DeltaV Live nutzt leistungsstarke Anzeigen, Kontextinformationen und Echtzeit-Prozessdaten, um Bedienern zu helfen, abnormale Zustände schneller zu erkennen. Durch die klare Darstellung kritischer Informationen können sich Bediener auf die wichtigsten Prozessänderungen konzentrieren und effektiver reagieren.
Ja. Mit DeltaV Live können Unternehmen angepasste Displays für verschiedene Benutzer und Aufgabenbereiche erstellen. Bediener, Ingenieure und Wartungspersonal können auf die für ihren Verantwortungsbereich relevantesten Informationen zugreifen, was die Produktivität und Entscheidungsfindung verbessert.
DeltaV Live verwendet eine moderne, HTML5-basierte Designumgebung, die die Erstellung, Änderung und Pflege von Bedienergrafiken erleichtert. Dies kann den technischen Aufwand reduzieren und gleichzeitig den Anlagenbetreibern helfen, im gesamten System eine einheitliche Bedienererfahrung aufrechtzuerhalten.
DeltaV Live bietet Bedienern die Flexibilität, ihre Bedienumgebung durch konfigurierbare Designs, Layouts und Anzeigeeinstellungen individuell anzupassen. Bediener können Designs auswählen, die das visuelle Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche anpassen und so den Komfort, die Lesbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit im täglichen Betrieb verbessern. DeltaV Live unterstützt zudem mehrere Sprachen zur Laufzeit und anpassbare Arbeitsbereiche, sodass Unternehmen die Bedienererfahrung auf ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden können, während gleichzeitig eine einheitliche und leistungsstarke HMI gewährleistet bleibt.
Für Unternehmen, die die Prinzipien des Human-Centered Design umsetzen, können Themen verwendet werden, um eine Leitstandumgebung zu schaffen, die mit den Präferenzen der Bediener und den Standortstandards übereinstimmt, ohne die Funktionalität oder Leistung des Leitsystems zu beeinträchtigen. Unternehmen, die Prinzipien des "Human-Centered Design" umsetzen, können auf Design-Themen zugreifen, die eine Leitstandumgebung schaffen, die den Präferenzen der Bediener und den Standortstandards entspricht, ohne die Funktionalität oder Leistung des Leitsystems zu beeinträchtigen. Wenn Anzeigegrafiken unter Verwendung der DeltaV Live-Farbstandards erstellt werden, können Designänderungen systemweit einheitlich angewendet werden.
DeltaV Live unterstützt wiederverwendbare grafische Elemente und die Entwicklung standardisierter Displays, was es Unternehmen erleichtert, eine konsistente HMI-Strategie über mehrere Anlagen, Standorte oder globale Abläufe hinweg aufrechtzuerhalten.
DeltaV Live vereint Prozessanzeigen, Trends und Alarminformationen zu einer einheitlichen Bedieneroberfläche. So kann das Personal Prozesszustände schnell erfassen, Alarme im Kontext untersuchen und effizienter auf potenzielle Probleme reagieren.