Boundless Automation

Boundless Automation℠ ist Emersons Vision einer industriellen Automatisierungsplattform, die Betriebsabläufe im intelligenten Feld, im Edge und in der Cloud integriert und so unternehmensweite Transparenz, Optimierung und autonomen Betrieb ermöglicht. 

Vielfältige Wertschöpfung mit Boundless Automation

Emerson optimiert Ihre Erfahrung mit einem einzigen zusammenhängenden Framework. Intuitive Nutzung, skalierbares Wachstum und diese wesentlichen Vorteile:

Vereinheitlichung von Betriebsdaten in einem einzigen industriellen Ökosystem

Die Standardisierung auf einer einzigen Lösung bricht Silos auf, indem sie Stückwerk-Lösungen eliminiert und alle Betriebsbereiche in ein einziges Software-Ökosystem integriert.

Innovation durch nahtlose softwaredefinierte Architektur

Die Boundless Automation Architektur macht die Ressourcen-bindende Integration neuer Betriebstechnologien überflüssig.

Unternehmensweite Optimierung über Multidomain-Spannen

Die Standardisierung auf einem einzigen Ökosystem ermöglicht umfassende Arbeitsabläufe, da alle Daten miteinander verbunden werden können, was eine ganzheitliche Betrachtung bietet, die Entscheidungsfindung erleichtert und Betriebsabläufe optimiert.

Fallback image
Fallback image
Fallback image

Boundless Automation führt uns mit einer Strategie in die Zukunft, die sich auf drei Schwerpunkte stützt: intelligentes Feld, Edge Computing und die Cloud, die zu einer sicheren, flexiblen Software-Plattform kombiniert werden. Diese nahtlose Datenautobahn ermöglicht die direkte Ausführung von Softwareanwendungen in intelligenten Feldgeräten, erweitertem Edge Computing und der Cloud.

Intelligentes Feld

Fallback image

Befreien Sie Ihre Daten mit intelligenten Feldgeräten aus der Kontrollschicht. Mithilfe verbesserter Konnektivität übertragen diese Geräte große Datenmengen an Cloud- und Edge-Anwendungen, um eine bessere Sichtbarkeit, Sofortwarnungen und detaillierte Analysen zu ermöglichen.

Edge

Fallback image

Ermöglichen Sie einen nahtlosen Datenfluss zwischen Edge Nodes und der Cloud, ohne den Zugriff auf die zentrale Kontrolle zu beeinträchtigen. Sie können Daten einfacher von der Kontrollschicht zu den Unternehmenssystemen verschieben, wobei wichtige Metadaten für tiefgreifende KI- und ML-Analysen beibehalten werden können.

Cloud

Fallback image

Profitieren Sie überall auf der Welt zu jeder Zeit von Zugriff auf Simulationen, Analysen, vorausschauender Wartung und mehr.

Fallback image

Peter Zornio

Senior Vice President und Chief Technology Officer

„Boundless Automation ist Emersons Vision der nächsten Generation von Automatisierungsarchitektur, die einen freieren Fluss und eine Demokratisierung der Daten im gesamten Unternehmen ermöglichen wird“, so Zornio. „Mit Boundless Automation werden Unternehmenskunden befähigt, ihre Produktionsanlagen in mehreren Bereichen zu optimieren und Produktionsziele mit Zuverlässigkeits- und Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen.“

Startschuss für grenzenlose Automatisierung mit Project Beyond

Project Beyond ist die erste softwaredefinierte, OT-fähige digitale Plattform, mit der Sie Ihre aktuellen Automatisierungslösungen auf ein höheres Niveau anheben können. Wir bauen eine Betriebsplattform für Unternehmen auf, die sich nahtlos integriert, Betriebsabläufe optimiert und damit unsere Vision der Boundless Automation erfüllt.

Durch die Nutzung von Innovationen in den Bereichen softwaredefinierte Steuerung, Datenmanagement, vertrauenswürdige Zero-Trust-Cybersicherheit und künstliche Intelligenz integriert die neue Betriebsplattform für Unternehmen Ihre Automatisierungskomponenten und schlägt eine Brücke von der Gegenwart zur Zukunft, während gleichzeitig Ihre aktuellen Investitionen geschützt werden.

Beginnen Sie Ihren Weg zu Boundless Automation: schrittweise zum Erfolg

icon
Ziele identifizieren

Teams, die sich eine Mentalität der grenzenlosen Automatisierung angeeignet haben, erkennen die Notwendigkeit von Veränderungen, sei es zur Eliminierung von Datensilos, die den Projekterfolg behindern, oder das Erreichen spezifischer Ziele wie Nachhaltigkeitsinitiativen.

icon
Modernisieren

Um grenzenlose Automatisierung mit Boundless Automation zu implementieren, müssen die Teams ältere Systeme modernisieren. Sie legen einen Schwerpunkt auf Leitsysteme der nächsten Generation und fortschrittliche Technologien wie eine fortschrittliche physikalische Schicht mit Ethernet, 5G, OPC UA, hyperkonvergierte Infrastruktur, Containerisierung und Kubernetes.

icon
Standardisieren

Boundless Automation integriert jede Technologieschicht – Werkzeuge, Software, Steuerung – zur Demokratisierung von Daten. Neue Lösungen müssen in diese Gesamtvision passen. Wie einige der besten digitalen Ökosysteme von heute bietet Boundless Automation eine nahtlose App-basierte Erfahrung, die den ungehinderten Datenfluss über Feld, Edge und Cloud ermöglicht und die Daten in wichtige Unternehmensinformationen für einfache und optimierte Leistungsanpassungen verwandelt.

Kontakt

Möchten Sie mehr über die von uns angebotenen Produkte, Dienstleistungen und Branchenlösungen von Emerson erfahren? Machen Sie die spezifische Emerson-Nummer für Anfragen, Kommentare, Vorschläge und Bedenken ausfindig.