Genauigkeit. Leistung. Innovation.

Halbleiter und Elektronik

Da die Nachfrage nach schnelleren, kleineren und intelligenteren Geräten weiter wächst, sehen sich Hersteller in der Elektronik- und Halbleiterindustrie einem steigenden Druck ausgesetzt, Qualität, Ertrag und Nachhaltigkeit zu verbessern. Fortschrittliche Automatisierung, Präzisionsmessung und äußerst zuverlässige Prozessregelung tragen dazu bei, die Geschwindigkeit, Größe und Konsistenz zu ermöglichen, die eine moderne Produktion erfordert - von der Komponentenherstellung bis zur Endmontage.

Voranbringen von Elektronik der nächsten Generation

Weiterentwicklung der Elektronik- und Halbleiterherstellung

Angesichts des zunehmenden Drucks, Geräte zu verkleinern, die Leistung zu verbessern und die Qualität des Reinraums aufrechtzuerhalten, benötigen Hersteller Lösungen für Automatisierung und Steuerung, die unübertroffene Präzision und Reproduzierbarkeit bieten. Unser Portfolio hilft dabei, jede Phase des Elektronik-Lifecycle zu optimieren - von der Waferverarbeitung und Chipverpackung bis hin zur Leiterplattenmontage und zum Abschlusstest - bei gleichzeitiger Steigerung der Energieeffizienz und des Durchsatzes.

0 %
Verbesserte Prozesseffizienz

Reduzieren Sie die Variabilität und steigern Sie den Durchsatz über Präzisionsfertigungslinien hinweg.

0-fach
Saubere Umgebungen mit Ultra-niedriger Emissionskontrolle

Minimieren Sie Prozessgaseleckagen und Kontamination in der Luft mit Lösungen mit hoher Integrität.

0 %
Verringerung der Ausfallzeiten der Geräte

Ermöglichen von vorausschauender Wartung mit kontinuierlicher Diagnose und integrierten Analysen.

0 %
Höherer Durchsatz bei der Waferverarbeitung

Einhaltung strenger Prozessbedingungen mit streng kontrollierter Messtechnik und Automatisierung.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Innovation trifft auf Integration

Jede Emerson Geschäftsgruppe bringt einzigartige Fähigkeiten in der Elektronik- und Halbleiterherstellung mit und ermöglicht so reaktionsschnellere, skalierbare und nachhaltige Betriebsabläufe über Produktionslinien und Fertigungsprozesse hinweg. Erkunden Sie die Synergien und Lösungen, die für die Erfüllung der wachsenden Anforderungen dieser High-Tech-Branche konzipiert sind.