Bettis™

Das umfassende Bettis-Produktportfolio umfasst sichere, zuverlässige und im Feld bewährte elektrische, hydraulische und pneumatische Stellantriebe

Jahrzehntelange Innovation und bewährte Stellantriebslösungen

Bettis wurde ursprünglich 1929 als Zulieferunternehmen für Ölfelder und als Herstellervertreter gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Unternehmen zu einem Fertigungsunternehmen und einem Pionier im Bereich der Ventilsteuerung.

 

Heute ist Bettis eine weltweit führende Marke auf dem Gebiet der Ventilautomatisierung. Unsere Kunden setzen seit Jahrzehnten auf uns, wenn es darum geht, sie mit Lösungen für ihre komplexeten Durchflussprobleme zu unterstützen. Unser umfassendes Portfolio mit elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Antrieben sowie dem zugehörigen Zubehör und Software sowie unser globales Servicenetzwerk sind in der Branche unübertroffen.

Kategorien unserer Stellantriebe

API 6DX-konforme Stellantriebe

image

API 6D ist eine Spezifikation des American Petroleum Institute (API), die in Öl- und Gasanwendungen sowie im Pipeline-Bereich verwendete Ventile abdeckt. Die Norm API 6DX gilt für Ventilantriebe und Montagesätze, die mit solchen Ventilen verwendet werden. Die kombinierten Anforderungen beider Normen gewährleisten, dass die gesamte betätigte Ventilbaugruppe so konzipiert ist, dass sie die strengen Anforderungen ihrer jeweiligen Anwendung in der Energiewirtschaft erfüllt, wobei das betätigte Ventilpaket funktional als Gesamtpaket geprüft wird.

Gemäß der Norm API 6DX ist die Einhaltung einer Reihe von spezifischen Anforderungen an Konstruktion, Herstellung, Inspektion, Test und Dokumentation erforderlich, damit ein Stellantrieb Konformität erreichen kann. Sie definiert, je nach Anwendung (z. B. Absperrventile, Abblasventile oder HIPPS-Ventile), bestimmte Mindestanforderungen an die Größe verschiedener Ventiltypen.

Damit ein Stellantrieb vollständig den Anforderungen von API 6DX entspricht, müssen mehrere zertifizierte Testergebnisse und -dokumente mitgeliefert werden. Zusätzlich muss der Antrieb über ein sicher angebrachtes, leicht zugängliches Typenschild mit dauerhaft lesbaren Stempeln sowie dem API 6DX-Zeichen verfügen. Derzeit sind mehrere Bettis-Stellantriebe für API 6DX-konforme Konfigurationen erhältlich.

Empfohlene Produkte

Empfohlene Fallstudien

Dienstleistungen & Beratung