Diagnose von Regelventilen

Instrumente und Software von Fisher™ sind so konzipiert, dass Sie damit den Zustand Ihrer Regelventilbaugruppen einfach diagnostizieren können.

Control Valve Sizing - Overview

Diagnose von Regelventilen

Der Mikroprozessor im Inneren des digitalen Stellungsreglers sorgt dafür, dass der Stellungsregler Diagnosetests ausführen, analysieren und speichern kann. Diagnosedaten sind nützlich bei der Bestimmung des Zustands der gesamten Stellventilbaugruppe. Durch die Verwendung von Druck-, Temperatur- und Hubsensoren sowie internen Messwerten werden grafische Darstellungen der Leistungsmerkmale des Stellventils und seines Zustands erstellt. Außerdem werden Maßnahmen empfohlen. Anhand dieser Informationen werden dann die Elemente in der Stellventilbaugruppe identifiziert, die einer Wartung bedürfen.


Diagnose während des Betriebs kann Probleme mit der Qualität der Instrumentenluft, durch Leckagen und eingeschränkten Versorgungsdruck erkennen und Schwierigkeiten mit dem Stellventil, etwa übermäßige Reibung, Totzonen und ein Überschreiten der kalibrierten Werte identifizieren.

Stellventildiagnose nutzen

Status Monitor

Statusmonitor

Der Statusmonitor ermöglicht die Online-Überwachung in Echtzeit für operative Geräteparameter wie Eingangsspannung, Hubsollwerte, Hub und Drücke. Mithilfe dieser Diagnose lassen sich auch Informationen über aktive Alarme einschließlich des „Field Diagnostic“-Alarms abrufen.

Diese Optionen sind in der ValveLink Software sowie im FIELDVUE Digitalen Stellungsregler ab der Diagnosestufe „HART Communicating“ (HART-Kommunikation [Highway Addressable Remote Transducer]) verfügbar.

Videos zur Regelventildiagnose

video-media
Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers