Stellventile

Stellen Sie einen optimierten und umweltfreundlichen Betrieb mit Regelventilen sicher, die für allgemeine, schwere und kritische Anwendungen ausgelegt sind.

Was ist ein Regelventil?

Regelventile lenken strömendes Gas, Dampf, Wasser und chemische Verbindungen, um Störgrößen zu kompensieren und die geregelten Prozessvariablen so nahe wie möglich am gewünschten Sollwert zu halten. Entdecken Sie unser Portfolio von Regelventilen für Konstruktionen, die für maximale Effizienz und Einhaltung von Industriestandards getestet wurden.

Regelventilprodukte

Häufig gestellte Fragen

Je nach Wirkung des Verschlusselements gibt es zwei Haupttypen von Regelventilen: Hubventile (auch als Durchgangs- oder Eckventil bezeichnet) oder Drehventile (auch als Vierteldrehung bezeichnet). Hubventile verwenden eine lineare Bewegung, um einen Schließkörper in die Sitzfläche hinein und wieder heraus zu bewegen. Bei Drehventilen hingegen wird ein Schließkörper durch eine Drehbewegung in eine Sitzfläche hinein- und herausgedreht.

Der Differenzdruck ist die Differenz zwischen Eingangsdruck und Ausgangsdruck. Dies variiert je nach Durchfluss. Der Druckabfall wird in der Regel in Pfund pro Quadratzoll Differenz oder psid gemessen.