Druckminderer

Robuste und zuverlässige, in sich geschlossene Druckminderer, die Industriestandards setzen und für betriebliche Spitzenleistungen sorgen.

Was ist ein Druckminderer?

Druckminderer, auch Druckminderventile genannt, sind mechanische Vorrichtungen, die eine automatische Druckregelung ohne externe Spannungsversorgung ermöglichen. Druckminderer reduzieren einen hohen, oft variablen Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck, obwohl der Durchflussbedarf der zu versorgenden Ausrüstung schwankt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt das Druckminderventil bei steigendem Bedarf mehr Durchfluss bereit und drosselt den Durchfluss bei sinkendem Bedarf.

 Sonstige Lösungen

Hier erfahren Sie mehr über Druckminderer

        Blog-Beiträge zu Druckminderern

        Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen zu Druckminderern

Bei federbelasteten oder direktgesteuerten Reglern wirkt die Federkraft über eine Membran gegen den Auslassdruck, um den Regler zu steuern. Diese Lösung zeichnet sich durch Einfachheit und Kosteneffizienz aus. Hier erfahren Sie mehr.

Ein vorgesteuerter Druckregler verstärkt leichte Änderungen des Auslassdrucks am Hauptventil, bietet eine größere Durchflusskapazität und hält den Auslassdruck näher am Sollwert. Hier erfahren Sie mehr.

Vorgesteuerte Druckregler sind konstruktionsbedingt genauer und haben höhere Durchflusskapazitäten als direkt betätigte Druckregler. Sie sind empfindlicher und können bei einer Änderung des Hinterdrucks mehr Gas fließen lassen. Vorgesteuerte Druckregler bieten in der Regel größere Ventilgehäusegrößen. Direkt betätigte Druckregler sollen eher einfach, robust und kosteneffektiv sein.

Die drei wichtigsten Eigenschaften sind:
- Eingangsdruck
- Ausgangs-/Steuerdruck
- erforderliche Auslaufkapazität

Daneben sind u. a. zu beachten:
- Nennweite des Ventilgehäuses
- Materialauswahl
- Genauigkeitsanforderungen