Fisher™ Propan-LPG-Regler

LPG-Regler sind der Propan-Industriestandard für eine zuverlässige Druckkontrolle in einer Reihe von Wohn- und Gewerbeanwendungen.

Was ist ein Propan-Regler?

Ein Propan-Regler ist ein Druckminderer, der speziell für den Einsatz mit Propangas (LPG, LP-Gas) verwendet wird. Druckminderer, auch Druckminderventile genannt, sind mechanische Vorrichtungen, die eine automatische Druckregelung ohne externe Spannungsversorgung ermöglichen. Druckminderer reduzieren einen hohen, oft variablen Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck, obwohl der Durchflussbedarf der zu versorgenden Ausrüstung schwankt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt das Druckminderventil bei steigendem Bedarf mehr Durchfluss bereit und drosselt den Durchfluss bei sinkendem Bedarf.

Hier erfahren Sie mehr über LPG-Regler

Fisher LPG-Regler sind der Propan-Industriestandard für eine zuverlässige Druckkontrolle in einer Reihe von Wohn- und Gewerbeanwendungen.

Webinar Series LPG Products & Applications

Webinarserie: LPG-Produkte und Anwendungen

Webinar-Serie „Produkte und Anwendungen für Flüssigpropan“ durchsuchen

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zu LPG-Reglern

Bei federbelasteten oder direktgesteuerten Reglern wirkt die Federkraft über eine Membran gegen den Auslassdruck, um den Regler zu steuern. Diese Lösung zeichnet sich durch Einfachheit und Kosteneffizienz aus.

Hier erfahren Sie mehr

Ein vorgesteuerter Druckregler verstärkt leichte Änderungen des Auslassdrucks am Hauptventil, bietet eine größere Durchflusskapazität und hält den Auslassdruck näher am Sollwert.

Hier erfahren Sie mehr

Vorgesteuerte Druckregler sind konstruktionsbedingt genauer und haben höhere Durchflusskapazitäten als direkt betriebene Druckregler. Sie sind empfindlicher und können bei einer Änderung des Hinterdrucks mehr Gas fließen lassen. Pilotgesteuerte Druckregler bieten in der Regel größere Ventilgehäusegrößen. Direkt betätigte Druckregler sollen eher einfach, robust und kosteneffektiv sein.

Die drei wichtigsten Eigenschaften sind:
– Eingangsdruck
– Ausgangs-/Regeldruck
– Durchflusskapazität in der Auslaufstrecke

Daneben sind u. a. zu beachten:
– Ventilgehäusegröße
– Materialauswahl
– Genauigkeitsanforderungen