Welche Produkte sind mit Fisher Propan-Ausrüstung erhältlich?
Emerson bietet eine dynamische Palette direkt- und pilotgesteuerter Propandruckregler, Inline-Überströmventile und eine große Auswahl an Propanventilen für die Lagerung und den Transport von Massengütern. Diese Produkte bieten hochwertige Lösungen für eine Reihe von Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Lager- und Transportbereich.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen nach LPG-Lösungen
Druckregelventile und Propan-Ventile. Speziell Druckminderer: Erste Stufe, Zweite Stufe und Integrierte Zwillingsstufe. Kommerzielle Regler, LPG-Regler, Flüssiggas-Regler. Speziell Propan-Ventile: Interne Ventile, Notabsperrventile, Überdruckventile, Überströmventile, Rückschlagventile
Verwenden Sie diesen Link, um einen lokalen Händler in Ihrer Nähe zu finden.
Ein Druckminderer, der für die Verwendung mit Propan (LPG, LP-Gas) ausgelegt ist. Je nach Land verfügen Propanregler über Zertifizierungen von Drittanbietern wie UL 144. Für Wohnanwendungen werden die Regler als Regler der ersten Stufe, zweiten Stufe und integrierten Zwillingsstufe eingestuft.
Ein Propan-System besteht im Allgemeinen aus einem Propan-Tank, Propan-Ventilen und Druckmanagementgeräten, die a ein gewerbliches Gebäude angeschlossen werden. Der im Prozess verwendete Brennstoff-/Gastyp ist Propan. In einem typischen gewerblichen System sehen Sie einen Druckregler und andere Ventile in der Rohrleitung vom Tank zum Gebäude.
Bei größeren Massengütertanks umfassen die Ventiltypen Internal/Belly (ISC)-, Entlastungs-, Überström- und Rückschlagventile. Für Haushaltstanks werden die typischen Propangasventile verwendet: Füll-, Entlastungs-, Flüssigkeitsentnahme- und Hauptsperrventile.
Auf der Oberseite des Tanks im „Dampfraum“.
Ja, In einer typischen Propananlage gibt es einen Propantank, der mit verschiedenen Ventiltypen ausgestattet ist. Es gibt auch Ventile im Transferleitungssystem. Weitere Informationen zu Ventilen für Propangastanks finden Sie in der Antwort oben.