Worin besteht die Überwachung des Zustands von Ventilen?
Die Überwachung des Ventilzustands ist ein Diagnosedienst, der sich auf die Bereitstellung prädiktiver Analysen Ihrer Regelventile konzentriert und die Absicht verfolgt, potenzielle Ausfälle zu identifizieren. Durch die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme können Sie noch vor dem Eintreten eines Ausfalls handeln oder Maßnahmen planen und kostspielige ungeplante Ausfallzeiten vermeiden.
Überwachung des Ventilzustands: Die Implementierung eines Programms zur Überwachung des Ventilzustands ist ein Schlüssel für eine herausragende Leistung Ihrer Prozessanlage.
Wie funktioniert die Ventilzustands-Überwachung?
Überprüfung der Standortarchitektur
- Emersons Cybersicherheitsexperten überprüfen mit Ihrem IT/OT-Team die Standortspezifikationen.
- Die endgültige Architektur der Datenkommunikation vereinbaren alle Parteien gemeinsam.
Was die Ventildiagnose leisten kann
Durch eine Partnerschaft mit Emerson können Hersteller entscheidende Daten über den Zustand von installierten Ventilen erfassen und Informationen über die Ausfallwahrscheinlichkeit von Ventilen bereitstellen, die realistischer sind als durch Modellierung erstellte Prognosen. Unser vernetzter Ansatz ermöglicht die Visualisierung und Zusammenfassung von Diagnosedaten aus verschiedenen Quellen. Dadurch können die Teammitglieder in der ganzen Welt kollaborativ auf dieselben Daten zugreifen und damit arbeiten. Die Analysten können Daten über den Zustand von Ventilen abrufen und die Historie des Ventilzustands überprüfen, um Trends zu bestimmen und eine sich abzeichnende Verschlechterung von Ventilen vorherzusagen. Auf dieser Grundlage lassen sich Wartungsaktivitäten planen und durchführen, lange bevor ein Bedieneralarm ausgelöst wird.
Die nachfolgenden praxisorientierten Szenarien zeigen, wie wir Sie bei der Vermeidung von ventilbedingten Problemen unterstützen können.
„Die Nutzung eines Fernüberwachungssystems bedeutet, dass wir uns keine großen Sorgen über Ventilausfälle mehr machen müssen. Mit mehr – und besseren – Informationen können wir Ersatzzeile im Voraus bestellen, Reparaturen planen und unerwartete Ausfallzeiten in Grenzen halten.“
Dan Morris,
Ventiltechniker, City of Ames Electric
Die Überwachung von Ventilen hat große Bedeutung für die Wartung Ihrer Anlage.
Hier schildern wir Ihnen, wie wir in diesem Szenario eines Kundenstandorts eine fehlerhafte Ventilfeder erkannt haben.
Hier schildern wir Ihnen, wie wir in diesem Szenario eines Kundenstandorts ein festsitzendes Ventil erkannt haben.
Hier schildern wir Ihnen, wie wir in diesem Szenario eines Kundenstandorts eine Leckage in einer Ventilpackung erkannt haben.
Die Überwachung des Ventilzustands optimiert Ihre Ausfallzeiten, verbessert die Nachhaltigkeit Ihrer Anlage, sagt Wartungsereignisse voraus und ermöglicht Ihnen insgesamt, weniger Zeit für Ihre Ventile aufzuwenden. Emerson ist stets bereit, Sie bei Implementation einer vorausschauenden Wartungsstrategie zu unterstützen.