Fisher™ ValveLink™ Software
Hauptmerkmale
- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von FIELDVUE Geräten von einem zentralen Standort aus.
- Performance Diagnostics bietet Diagnosefunktionen bei laufendem Prozess zur Überwachung des Zustands der gesamten Ventileinheit, ohne den Prozess stören zu müssen.
- Diagnostics ermöglicht die Validierung instand gesetzter Ventileinheiten und bietet detaillierte Einblicke in den physikalischen Zustand der Ventil-/Antriebseinheit.
- Einrichtung und Test von FIELDVUE Geräten für Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Instrumentierung (SIS).
- Eine Zeitplanungsfunktion (Scheduler) ermöglicht die Angabe eines Datums und einer Uhrzeit für die automatische Ausführung von Aufgaben in regelmäßigen Abständen.
- Vorkonfiguration von Kalibrier- und Diagnosefunktionen in der Werkstatt mittels Batch Runner.