Was ist Ventilsoftware?
Ventilsoftware besteht aus verschiedenen Lösungen, die Sie bei der Konfiguration, Kalibrierung, Diagnose und Prognose von Ventilen für Prozessanwendungen unterstützen. Vermeiden Sie kostspielige Abschaltungen und erzielen Sie optimale Leistung mit wertvollen Daten, die direkt von Ihren angeschlossenen Ventilen abgerufen werden.

Lassen Sie sich anleiten. Go Boldly™
Die Valve Reliability Suite™ Lösungen unterstützen Kunden, indem sie intuitive, vorausschauende und vernetzte Erkenntnisse mit datengestützten, umsetzbaren Empfehlungen zur Zuverlässigkeit und Leistung ihrer Ventile bieten.
Erfahren Sie, wie die Valve Reliability Suite Lösungen von Emerson Ihrer Anlage helfen können
Plantweb Insight™ Ventilzustandsanwendungen
Bei der Ventilzustandsanwendung handelt es sich um eine Software, die einen Integritätsindex und den Reparaturbedarf basierend auf dem Abnutzungsgrad der angeschlossenen Ventile bestimmt. Der Integritätsindex wird berechnet und auf einem Dashboard angezeigt, damit Sie den Zustand der gesamten Ventilflotte einfach einsehen können.
Häufig gestellte Fragen zu Ventilsoftware
Ventilsoftware ist eine breite Kategorie anwendungsspezifischer Programme, die Sie bei der Auslegung, Auswahl, Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von Regelventilen unterstützen. Diese Software kann auf einem Desktop-PC, Tablet oder mobilen Gerät ausgeführt werden.
IoT kann dazu beitragen, die Leistung und Effizienz einer Anlage zu verbessern. IoT-fähige Ventile werden angeschlossen und kommunizieren mit einem zentralen Ort, damit Sie in Echtzeit einen Einblick in den Zustand und die Leistung eines Ventils erhalten. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit des Personals und den Betrieb der Anlage aufrechtzuerhalten.
Diagnosefunktionen erkennen potenzielle Probleme in Regelventilen und ermöglichen Ihnen den Eingriff, bevor es zu unerwarteten Ausfallzeiten, Unfällen, kostspieligen Reparaturen und verringerter Leistung kommt.
Die Art und Weise der Interaktion von Ventilen mit der Welt verändern
Emerson verfügt über zahlreiche neue innovative Lösungen, mit der die Art und Weise der Interaktion von Ventilen in industriellen Anwendungen mit Endnutzern weltweit verändert werden kann. Diese Lösungen sind in vier Hauptbereiche aufgeteilt.