Anderson Greenwood™

Das innovative, umfassende Lösungsportfolio für das Druckmanagement setzt den Branchenmaßstab für reproduzierbare, blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.

Hochleistungsdruckentlastungsventile, Tankschutz und Messumformer für jede Anwendung

Anderson Greenwood Druckentlastungsventile, Tankschutzprodukte, primäre Absperrventile und Messumformer setzen den Industriestandard für wiederholbaren Einsatz und lange Lebensdauer. Das breit gefächerte Produktangebot von Anderson Greenwood sowohl für Standard- als auch für spezialisierte Installationen in Kombination mit unübertroffener Anwendungskompetenz, Produktqualität und Verfügbarkeit ermöglicht komplette Ventillösungen in der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Industrie, Energieerzeugung und Raffinerieindustrie.

Informationsquellen

Produkte

Empfohlene Produkte

400 pilot_ANG_3in.psd

Anderson Greenwood vorgesteuerte Überströmventile

Anderson Greenwood vorgesteuerte Überströmventile bieten einen fortschrittlichen, zuverlässigen und effizienten Überdruckschutz. Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 50 Jahren ist die Produkttechnologie für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, von einfachen bis hin zu rauen Betriebsbedingungen.

Dienstleistungen für Anderson Greenwood-Produkte