Überwachung von Druckentlastungsventilen

Höhere Leistung, höhere Zuverlässigkeit, sichererer Betrieb und messbare Nachhaltigkeitsgewinne durch fortschrittliche PRV-Überwachung

Real‑Time PRV Insights That Drive Reliability, Safety, Efficiency, and Performance

PRV-Echtzeit-Einblicke für Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effizienz und Leistung

Die Überwachung von Druckentlastungsventilen (PRV) ist mehr als nur eine gesetzliche Vorschrift, denn sie bietet einen strategischen Vorteil, der Ihnen hilft, Ihren Betrieb sicherer, intelligenter und effizienter zu gestalten.

 

Mit Echtzeiteinblicken, die betriebliche Spitzenleistungen fördern, unerschütterliche Zuverlässigkeit gewährleisten, Ihre Mitarbeiter schützen und eine nachhaltige Zukunft unterstützen, gibt Ihnen die PRV-Überwachung die Kontrolle und das Vertrauen, um an der Spitze zu bleiben.

 

Durch frühzeitige Erkennung von Problemen, die Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten, die Erhöhung der Sicherheit und die Unterstützung der Einhaltung von Umweltschutzauflagen verschaffen Sie sich den Vorsprung, der erforderlich ist, um heute zu übertreffen und morgen führend zu sein.

Fallback image

Schützen Sie Ihre LNG-Anlagen

Was Sie über die neuesten PRV-Technologien wissen sollten, wenn Sie neue PRVs an einem LNG-Speichertank installieren oder bestehende ersetzen müssen.

Funktionsweise der PRV-Überwachung

Emersons PRV-Überwachungslösung überwacht kontinuierlich die Leistung von Druckentlastungsventilen und bietet Echtzeiterkennung von Entlastungsereignissen, Leckagen, festsitzenden Offenstellungen und Faltenbalgausfällen. Durch die Umwandlung von Ventildaten in umsetzbare Warnmeldungen und Analysen ermöglicht sie schnellere Gegenmaßnahmen, zustandsorientierte Wartung, verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und reduzierte Produktverluste, während gleichzeitig die Anlagensicherheit und -zuverlässigkeit verbessert werden.

Fallback image

Medien und Fallstudien

Häufig gestellte Fragen

PRV-Überwachung (Pressure Relief Valve) ist die Echtzeitverfolgung der Leistung und des Verhaltens von Druckentlastungsventilen, einschließlich Entlastungsereignissen (Öffnungen, Dauer), Leckageereignissen und Komponentenausfällen (z. B. Faltenbalg-Leckerkennung), um sicherzustellen, dass die Daten bekannt sind und Maßnahmen ergriffen werden, damit die Ventile ordnungsgemäß funktionieren. Unerkannte PRV-Ereignisse können zu Leckagen, dem Ausbleiben des Wiederschließens, Produktverlust, Energieverlust, steigenden Wartungskosten und Sicherheitsbedenken führen, wodurch die Überwachung für Anlagensicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz von entscheidender Bedeutung ist. Erfahren Sie mehr: https://www.emerson.com/is/content/emerson/en/final-control/pressure-management/documents/prv-monitoring/flyer-pressure-relief-valves-monitoring-en-11797812.pdf

Die Überwachung hilft, Probleme wie unerkannte Entlastungsereignisse, Ventilleckagen, unsachgemäßes Wiedersitzen, Produktverlust, Faltenbalgversagen und Energieverschwendung zu verhindern. Außerdem reduziert sie das Risiko von Emissionen, Anlagenstillständen und Sicherheitsgefahren durch unbemerkte PRV-Aktivität. Mehr erfahren: https://www.emersonautomationexperts.com/2025/valves-actuators-regulators/overcoming-safety-sustainability-reliability-and-productivity-challenges/

Die PRV-Überwachungstechnologie von Emerson erweitert herkömmliche Druckentlastungsventile um intelligente Sensoren, die kontinuierlich Ventil- und Prozessbedingungen erfassen. Diese Sensoren erfassen Daten wie Ventilstellung, Druck, Temperatur und Durchflussereignisse, die mit dem Ventilbetrieb verbunden sind.

Die Sensordaten werden je nach Anwendung und Standortanforderungen entweder drahtlos oder über eine kabelgebundene Verbindung an die digitale Infrastruktur von Emerson übertragen. Nach der Übertragung werden die Rohsignale verarbeitet und mithilfe von Analysen und digitalen Modellen in aussagekräftige, verwertbare Informationen übersetzt.

Diese umgewandelten Daten bieten Einblicke in den Zustand, die Aktivität und die Leistung von PRVs. Sie helfen dem Bedienpersonal, Ventilhubereignisse zu erkennen, Leckagen oder festsitzende Ventile zu identifizieren und die Einhaltung der Vorschriften ohne manuelle Inspektion zu überwachen. Durch die Umwandlung von Echtzeit-Sensordaten in verwertbare Erkenntnisse trägt die PRV-Überwachungstechnologie von Emerson zu einem sichereren Betrieb, einem geringeren Wartungsaufwand und einer verbesserten Entscheidungsfindung im gesamten Werk bei. Mehr erfahren: https://www.emersonautomationexperts.com/2024/valves-actuators-regulators/revolutionary-approach-pressure-relief-valve-monitoring/

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen eine verbesserte Sicherheit, geringere Emissionen, Leckagesuche in Echtzeit, optimierte Wartungsplanung, vereinfachte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die allgemeine Senkung der Betriebskosten. In einigen Anlagen wurde sogar eine geschätzte Rendite von 271 % innerhalb von fünf Monaten nach der Implementierung erzielt. Mehr erfahren: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/pressure-relief-valve-continuous-monitoring-affirmative-defense/

Die PRV-Überwachung ist in jeder Branche von Vorteil, in der Druckentlastungsventile eingesetzt werden, insbesondere in der chemischen Verarbeitung, Raffinerie, Petrochemie, LNG, im Upstream und in anderen Sektoren, in denen PRVs vor Überdruck schützen. Die Lösung kann in einer Vielzahl von Installationen eingesetzt werden, einschließlich direkt federbelasteter und vorgesteuerter PRVs.

Absolut. Die Überwachung bietet Einblicke in die Ventilleistung und hilft den Teams, Wartungsarbeiten nur dann proaktiv zu planen, wenn dies erforderlich ist. Dadurch werden unnötige Überholungen minimiert, Ausfallzeiten reduziert und Ereignisse mit Prozessdaten verknüpft, um eine bessere Optimierung zu erreichen. Mehr erfahren: https://www.emersonautomationexperts.com/2023/valves-actuators-regulators/meeting-regulatory-requirements-prv-monitoring/

Wenn sich ein PRV öffnet, können Emissionen in die Atmosphäre gelangen. Die Überwachung verfolgt diese Ereignisse und ihre Dauer und ermöglicht es den Teams, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, Systemeinstellungen anzupassen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Lesen Sie mehr darüber in unserem Blog-Eintrag unter https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Absolut. Die Überwachung bietet Einblicke in die Ventilleistung und hilft den Teams, Wartungsarbeiten nur dann proaktiv zu planen, wenn dies erforderlich ist. Dadurch werden unnötige Überholungen minimiert, Ausfallzeiten reduziert und Ereignisse mit Prozessdaten verknüpft, um eine bessere Optimierung zu erreichen.

Wenn sich ein PRV öffnet, können Emissionen in die Atmosphäre gelangen. Die Überwachung verfolgt diese Ereignisse und ihre Dauer und ermöglicht es den Teams, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, Systemeinstellungen anzupassen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Lesen Sie mehr darüber in unserem Blog-Eintrag unter https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring

Ja. Die akustischen Messumformer von Emerson sind ventilunabhängig und können sowohl an Emerson- als auch an Nicht-Emerson-PRVs sowie an Ventiltypen mit direkter Feder und vorgesteuerten Ventilen installiert werden. Lesen Sie mehr darüber in unserem Blog-Eintrag unter https://emersonexchange365.com/products/valves-actuators-regulators/b/vcp-weblog/posts/revolutionary-approach-to-pressure-relief-valve-monitoring