Fallback image
rosemount 708 wireless acoustic transmitter

Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer

Überwachen Sie Kondensatableiter und Druckbegrenzungsventile und übertragen Sie Schallpegel, Temperatur, Gerätedaten und Leckerkennung präzise über WirelessHART®.

Der Rosemount™ 708 Wireless-Akustikmessumformer mit akustischer Ultraschall-Ereigniserkennung kann extern montiert werden und bietet eine schnelle und kostengünstige Installation. Dieses Gerät ermöglicht die Einsicht in Kondensatableiter und Druckbegrenzungsventile (PRV), indem es präzise akustische Füllstands- und Temperaturdaten sowie Gerätedaten, Ereignisstatus und die Lecksuche über das WirelessHART® Netzwerk übermittelt. Die Überwachungssoftware für Kondensatableiter (optional) liefert Echtzeitinformationen über den Zustand des Kondensatableiters, den Energieverbrauch und die Emissionen.

Hauptmerkmale

  • Erkennt und überträgt akustische Füllstands- und Temperaturdaten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und Kondensatableiter bzw. Druckentlastungsventile (PRV) zu überwachen.
  • Kann für eine flexible, einfache Installation direkt an der Prozessrohrleitung montiert werden, ohne dass die Rohrkonfiguration durchtrennt oder verändert werden muss.
  • Die Überwachungssoftware für Kondensatableiter (optional) bietet wichtige Echtzeit-Informationen über die Zustände des Kondensatableiters.
  • Das robuste Design des Messumformers stellt zuverlässige Leistungsmerkmale auch in schwierigen Umgebungen sicher.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Das WirelessHART® Netzwerk lässt sich einfach in Hostsysteme, Daten-Historians oder in eine Energiemanagementsoftware integrieren.
  • Die einfache, intuitive und nicht-intrusive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die SmartPower™ Lösung bietet einen wartungsfreien Betrieb für 10 Jahre und den Austausch, ohne dass der Messumformer entfernt werden muss.