Ventilautomatisierung für kritische Fluidsysteme
Hydraulische Stellantriebe werden zur Regelung des Durchflusses in einer Anlage eingesetzt. Unser Portfolio umfasst Drehflügel-, Spiralverzahnungs-, Linear-, Kreuzschleifen- und Zahnstangendesigns für ein breites Spektrum von industriellen Anwendungen. Ganz gleich, ob Sie Notabschaltungsventile automatisieren, Emissionen in Ihrem Rohrleitungssystem reduzieren oder andere Herausforderungen bei der Durchflussregelung angehen müssen, wir haben eine Ventilsteuerungslösung, die Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfüllt.
Medien- und Fallstudien zu Pneumatikantrieben
Energieübertragungsunternehmen führend beim Klimaschutz
Neue hydraulische Stellantriebe bieten emissionsfreie Optionen
Emissionsfreiheit mit ECAT Ventilstelltechnologie
Einsatzarten
Häufig gestellte Fragen zu hydraulischen Stellantrieben
Erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu Hydraulik-Ventilstellantrieben.
Hydraulische Stellantriebe sind mechanische Geräte, die hydraulische Energie in mechanische Energie umwandeln, um Ventile zu bewegen und den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einer Anlage zu steuern.
Hydraulische Stellantriebe werden häufig zur Automatisierung von Ventilen an Gastransportleitungen verwendet, da das Leitungsgas eine leicht zugängliche Stromquelle für die Geräte darstellt.
Zu den Hauptvorteilen hydraulischer Stellantriebe gehören:
- Hohes Drehmoment/hohe Stellkraft für die Betätigung von großen, schweren oder unter hohem Druck stehender Ventile
- Hochpräzise Positionierung für präzise Prozesssteuerung
- Schnelle Ansprechzeiten auf Steuersignale, wodurch sie für ESD und Anwendungen geeignet sind, die eine schnelle Ventilbetätigung erfordern
- Robuste Konstruktionen für geringeren Wartungsaufwand und längere Lebensdauer
- In einigen Ausführungen können ausfallsichere Mechanismen eingebaut werden, die es dem Antrieb ermöglichen, im Falle eines Stromausfalls oder einer Systemfehlfunktion automatisch in eine vorbestimmte Position zurückzukehren