Messerabsperrschieber

Zuverlässige Absperrung, längere Lebensdauer und geringere Gesamtbetriebskosten bei der Versorgung mit schweren Schlämmen.

Spezifizieren von Ventilen mit Null-Leckage zur Maximierung der Produktion

Unsere Messerabsperrschieber für leichte bis schwere Schlämme kommen im Bergbau und in den Bereichen der Mineralienaufbereitung, Energiewirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie in der Abwasser- und Chemieindustrie zum Einsatz. Bei erfolgsbestimmenden Schlammanwendungen, bei denen absolute keine Leckage in der Auslaufstrecke erlaubt ist, können diese Hochleistungs-Messerabsperrschieber jedes Mal zuverlässig für eine zu 100 % blasendichte Absperrung sorgen. Diese Produkte stellen eine kosteneffiziente Lösung für Absperrung und Steuerung dar und bieten hohe Leistung und erhöhte Empfindlichkeit gegenüber der Umgebung, um das Kundenrisiko zu reduzieren und die Produktion zu maximieren.

Videos zu Messerabsperrschiebern

video-media
Maximize tailings handling uptime with Emerson's new severe service knife gate valves

Nick Farrand erläutert, wie Messerabsperrschieber für anspruchsvolle Anwendungen Kunden dabei unterstützen, die Zuverlässigkeit des Schlammmanagements im Bergbau und in der Ölsand-, Zellstoff- und Papierindustrie zu verbessern.

Informationsquellen für Messerabsperrschieber

Häufig gestellte Fragen zu Messerabsperrschiebern

Ein Messerabsperrschieber ist ein Ventil, das die in einem Durchfluss mitgeführten Feststoffe, die eine vollständige Abdichtung durch das Ventil verhindern könnten, mit einer messerscharfen Kante durchtrennt.

Unsere Messerabsperrschieber für leichte bis schwere Schlämme kommen in der Bergbauindustrie und in den Bereichen der Mineralienaufbereitung, Energiewirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie der Abwasser- und Chemieindustrie zum Einsatz. 

Ein Messerabsperrschieber verfügt über einen scharfkantigen Schieberelement, das durch einen Schraubmechanismus nach oben und unten bewegt wird, einen Sitz, durch den der Schieber bewegt wird, und Packungsmaterial, das Leckagen verhindert.