Stellungsregler

Spindel oder Welle des Regelventils so positionieren, dass Sollwertabweichungen minimiert und die Stabilität des Regelkreises erhalten wird.

Fisher DVC6200 Series Digital Valve Controller

Was ist ein Stellungsregler?

Als typisches Zubehör für Regelventile liefert der Stellungsregler die Druckluft zum Stellantrieb, damit die Position der Ventilspindel bzw. der Ventilwelle dem Sollwert des Leitsystems entspricht. Stellungsregler sind in der Regel pneumatisch oder analog I/P und werden verwendet, wenn ein Ventil für Regelbetrieb eingesetzt werden soll. Sie erfordern eine Positionsrückmeldung von der Ventilspindel oder -welle und liefern pneumatischen Druck an den Stellantrieb, um das Ventil zu öffnen und zu schließen. Während pneumatische und analoge Stellungsregler eine grundlegende Regelung der Ventilstellung bieten, stellen digitale Stellungsregler Intelligenz für Ihre gesamte Ventilbaugruppe bereit.

Funktionsweise eines Stellungsreglers

Pneumatic Valve Positioners

Pneumatische Stellungsregler

Ältere verfahrenstechnische Geräte verwenden als Sollwert für Regelventile möglicherweise noch pneumatische Drucksignale. Ein typischer pneumatischer Stellungsregler empfängt ein Druckeingangssignal von einem Regelgerät und moduliert den Versorgungsdruck des Regelventil-Stellantriebs, um die Position der Ventilspindel bzw. -welle stets proportional zum Druckeingangssignal zu halten.

Häufig gestellte Fragen zu Stellungsreglern

Ein Stellungsregler für Regelventile ist in der Regel pneumatisch oder analog I/P und wird verwendet, wenn ein Ventil für Regelbetrieb eingesetzt werden soll. Er liefert die Druckluft zum Stellantrieb, damit die Position der Ventilspindel bzw. der Ventilwelle dem Sollwert des Leitsystems entspricht..

Während ein Stellungsregler für Regelventile nur eine einzige Aufgabe erfüllt – nämlich das Ventil in der vorgesehenen Stellposition zu halten – bieten digitale Ventilregler dank ihres digitalen Designs deutlich mehr. Ein digitaler Stellungsregler ist ein mikroprozessorbasiertes Gerät, das mit einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen kompatibel ist, einschließlich HART, Foundation Feldbus und PROFIBUS. Der Mikroprozessor ermöglicht Diagnosen und bidirektionale Kommunikation, um die Einrichtung und Störungsanalyse und -beseitigung zu vereinfachen.