Intelligente Ventilautomatisierung mit elektrischen Antrieben
Elektrische Antriebe bieten eine emissionsfreie Lösung für Ihren Bedarf an Ventilautomatisierung. Wir bieten Stellantriebslösungen mit Optionen für Absperrventile und Regelventile für eine Reihe von Ventilgrößen und Lastzyklen an. Unser aktuelles Produktportfolio hat sich aus innovativen Technologien der Marken Bettis™, Biffi™ und EIM™ und Fisher™ entwickelt.
Unsere Produkte zu elektrischen Antrieben
Einsatzarten
Häufig gestellte Fragen zu elektrischen Antrieben
Erfahren Sie die Antworten auf einige der häufigsten Fragen zur elektrischen Ventilbetätigung.
Elektrische Stellantriebe sind Geräte, die mit einem Elektromotor die Bewegung eines Ventils steuern. Sie wandeln elektrische Energie in mechanische Energie um, um das Ventil zu betätigen.
Der Stellantrieb erhält ein Regelsignal von einem Regelsystem. Der Elektromotor des Stellantriebs bewegt dann auf der Grundlage des empfangenen Signals ein mechanisches Bauteil – wie z. B. ein Zahnrad, eine Schraube oder einen anderen Mechanismus –, um die Position des Ventils, an dem er installiert ist, einzustellen. Während sich der Motor dreht, wandelt er elektrische Energie in mechanische Kraft um, die das Ventil bewegt.
- An welcher Art von Ventil wird er installiert: Dreh-, 90°-Schwenk- oder Linearventil?
- Für welche Art von Betrieb wird er benötigt, Öffnen/Schließen, Modulierung oder Regelung?
- Soll er ausfallsicher sein?
- Welchen Drehmoment- oder Schubbereich soll er haben?
- Welche Art der Betätigung wird bevorzugt: nicht-intrusiv oder konventionell?