Fallback image
Product Image

Bettis XTE3000 elektrischer Stellantrieb

Bettis XTE3000 Electric Actuator is an intelligent multi-turn actuator designed to deliver safe, reliable valve automation for demanding power, oil & gas, and process industry applications.

Der XTE3000 ist ein intelligenter elektrischer Drehantrieb der Bettis Stellantrieb-Produktfamilie. Der speziell für die anspruchsvollsten Anforderungen der Ventilautomatisierung in der Öl- und Gasindustrie, der Energiewirtschaft und der Prozessindustrie entwickelte XTE3000 Antrieb erfüllt eine Vielzahl internationaler Normen und ist die ideale Lösung für die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen Ihrer Anlage.
Konfiguration und Diagnose des XTE3000 mittels DCMlink-Software: Klicken Sie hier

Hauptmerkmale

Berührungslos mit benutzerfreundlichem Tastenfeld für Betätigung, Konfiguration und Diagnose Wartungsdaten umfassen vollständige interne Datenloggeraufzeichnungen, Betriebsdaten, Alarme, Drehmomentkurven von Ventilen und bieten wichtige Informationen übe