Sichere, effiziente und intuitive Prozessregelung für immer
Wir kennen die enormen Folgen eines Prozessversagens. Deshalb verpflichten wir uns zur rückhaltslosen Einhaltung Standards und Prozessen, die innovative und zuverlässige Produktdesigns gewährleisten. Auch in ferner Zukunft werden Kunden wissen, das die Marke Fisher™ auf einem Produkt für hohe Integrität steht.
Die Art und Weise der Interaktion von Ventilen mit der Welt verändern
Emerson verfügt über zahlreiche neue innovative Lösungen, mit der die Art und Weise der Interaktion von Ventilen in industriellen Anwendungen mit Endnutzern weltweit verändert werden kann. Diese Lösungen sind in vier Hauptbereiche aufgeteilt.
Intelligenter Ventilbetrieb
Unsere Fisher™ FIELDVUE™ Technologie analysiert Daten in Echtzeit mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und flexibler Konnektivität für echtes Advice at the Device
Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K Digitaler Stellungsregler
Das Fisher FIELDVUE DVC7K Instrument bietet Advice at the Device™ durch flexible Anschlussmöglichkeiten, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und ermöglicht die Datenanalyse in Echtzeit, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu bewerten.
Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K digitaler Prozessregler
Der digitale Fisher FIELDVUE DPC2K Prozessregler ist ein elektropneumatischer PID-Regler, der pneumatischer Regler ersetzen kann, um Ihre Anforderungen an Einzel-PID-Dauerschleifen zu erfüllen.
Fisher™ FIELDVUE™ 4400 digitaler Stellungsrückmelder
Ein digitaler Fisher FIELDVUE 4400 Stellungsrückmelder erfasst die Stellung von Dreh- oder Hubventilen, Entlüftungen, Klappen und anderen Geräten. Er liefert eine präzise kontaktlose Rückmeldung zur Anzeige der Geräteposition mit einer Messspanne in Prozent (%) und der Endlagen.
Informationsquellen
Produkte
Stellventile
Absperr- und Abschaltventile
Regler
Stellantriebe
Regler und Messgeräte
LPG-Ventile
Kerntechnische Durchflussregler
Digitale Absperrlösungen
Empfohlene Produkte
Serviceleistungen für Fisher-Produkte
Videos

Picture All This in Every Fisher Valve
Haben Sie sich jemals gefragt, was Fisher-Ventile auszeichnet? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für dieses Video und finden Sie heraus, was Sie tatsächlich erhalten werden und warum mehr erforderlich ist als nur Metall, um ein hervorragendes Ventil herzustellen.