Fisher™ Druckminderer der Serie MR95
Druckminderer der Serie MR95 sind kompakte, direkt betätigte Druckregler für hohe Kapazität. Zu typischen Anwendungen gehören Heißdampf, Dampfeinspritzung, Dampfbegleitheizung, Ausblasen von Stickstoff, Kesselspeisewasser, Prozesschemikalien, Kühlwasser, Prüfvorrichtungen, Waschtanks, Sterilisatoren/Autoklaven, Kraftstoff-/Brennstoffleitungen, Druckluftversorgung und viele andere.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Klicken Sie hier
Animation zur externen Registrierung: Klicken Sie hier
Animation der internen Registrierung: Klicken Sie hier
Hauptmerkmale
- Vielseitigkeit
- Differenzdruckfähigkeit
- Spezialanwendungen
- Großes Stellverhältnis
- Graphitdichtungen
- Druckeinstellungen bis zu 27,6 bar (400 psig)
- Dichte Absperrung mit Elastomer-Sitzen
- Problemlose Wartung
- Ausführungen für arktische und kryogene Temperaturen
- Mediumberührte EPDM-Elastomere gemäß FDA, USP Klasse VI und ADI-free
Verwandte Produkte