Ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das in hunderten Anwendungen eingesetzt werden kann
Mehr als 300.000 Vanessa Prozessklappen wurden weltweit in diversen Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Sie brauchen also nicht weiter zu suchen: Emerson hat die verlässliche Lösung für dauerhaft dichte Absperrung, Auf/Zu-Betrieb, Durchflussregelung und Sicherheitsanwendungen.
Vanessa brachte als erster Hersteller eine dreifach exzentrische Prozessklappe mit beidseitig leckagefreiem* Abschluss für positive Absperrung auf den Markt – ein neuer Armaturentyp mit technischen Merkmalen, wie ihn herkömmliche 90°-Schwenkarmaturen bis dahin nicht bieten konnten.
* Dreifach exzentrische Vanessa Prozessklappen sorgen für beidseitig leckagefreien Abschluss (keine sichtbare Leckage bei Hochdruckprüfungen mit Wasser und Niederdruckprüfungen mit Luft entsprechend „Leckrate A“ gem. ISO 5208 und EN 12266-1 sowie den Anforderungen an weichdichtende Armaturen gemäß API 598) dank reibungsfreier Betätigung über den 90°-Schwenkwinkel sowie drehmomentabhängige, metallischer Abdichtung.
Vanessa Produkte
Grundlagen
Tieftemperaturen
Sauerstoff
Anwendungen für Vanessa Produkte
Videos zu Vanessa Produkten