Ventile für Sauerstoffanwendungen

Absperren und Regelung von flüssigem und gasförmigem Sauerstoff für den sicheren Betrieb von Luftzerlegungseinheiten.

Sicherer und zuverlässiger Betrieb in stark oxidierenden Umgebungen

Die Handhabung von flüssigem und gasförmigem Sauerstoff ist aufgrund der Feuerentzündungsgefahr eine Herausforderung. Die Branche braucht Lösungen, die ein hohes Maß an Leistung, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bieten und gleichzeitig die strengen Anforderungen an die Sauberkeit erfüllen.

Oxygen Service Valves Process Map

Der Luftzerlegungsprozess

In und um eine Luftzerlegungsanlage (ASU) herum wird flüssiger Sauerstoff (LOX), ein direktes Produkt der kryogenen Destillation, gehandhabt, bevor sie in gasförmigen Sauerstoff (GOX) umgewandelt werden. Dies geschieht in einem Wärmetauscher. Anschließend wird gasförmiger Sauerstoff verteilt und in Hochöfen, chemischen Reaktoren und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Häufig sind diese Dienstleistungen mit wichtigen Zuverlässigkeitsproblemen konfrontiert, die sich auf die Produktivität der Anlage und, was noch entscheidender ist, auf die Sicherheit auswirken: ein defektes Ventil kann zu einem schwerwiegenden Unfall führen.

Zuverlässige Sauerstoffventile müssen eine geeignete Werkstoffauswahl mit der Einhaltung strenger Sauberkeitsanforderungen kombinieren, um herausragende Absperr- und Regelfunktionen bei kryogenen Temperaturen im LOX und hohen Drücken in GOX zu bieten.

Überragende Ventilkonstruktion für Sauerstoffanwendungen

Oxygen Service Valves Superior

Mehr Sicherheit

Steigende Schäfte und Hohlräume des Gehäuses bei herkömmlichen Ventilkonstruktionen bergen das Risiko des Eindringens von Partikeln von außen und einer Änderung der Sauerstoffphasen mit daraus resultierendem Zündpotenzial. Darüber hinaus erfahren traditionelle Schieber-, Kugel- und Hochleistungsklappenkonstruktionen bei der Abdichtung mechanische Reibung, was eine weitere mögliche Zündquelle darstellt.

Die Vanessa Serie 30.000 für Sauerstoffanwendungen kombiniert geeignete Konstruktionsmerkmale (Vollmetallkonstruktion, reibungsfreie Vierteldrehung, Drehmomentsitz von Metall auf Metall) mit einer optimierten Werkstoffauswahl, um in kritischen Anwendungen mit angereicherten Sauerstoffatmosphären sicher herausragende Isolations- und Steuerungsfunktionen zu bieten.

So funktioniert ein Triple Offset Ventil.

video-media
Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen

Vanessa Serie 30.000 dreifach-exzentrische Prozessklappe für flüssigen und gasförmigen Sauerstoff

Empfohlene Produkte