Fallback image
Product Image

Vanessa™ Serie 30 000 Dreifachversatzventile für Flüssigsauerstoff (LOX)

Diese Vanessa Serie 30 000 Dreifachversatzventilkonfiguration zeichnet sich durch eine Vollmetallkonstruktion, reibungsfreie Drehung der Innengarnitur und drehmomentgemäßen Sitz aus. In Kombination mit der innovativen Materialauswahl und einem speziellen Herstellungsprozess werden hervorragende Isolations- und Steuerungsfunktionen bei kryogenen Temperaturen in Anwendungen mit flüssigem Sauerstoff (LOX) gewährleistet.

Hauptmerkmale

  • Die reibungsfreie und von Natur aus antistatische Vollmetallkonstruktion (Fire Safe-Design) eliminiert das Risiko einer Sauerstoffanzündkette.
  • Brennbeständige Stellite® Grade 21-Sitzauflage bietet ausgezeichnete Haltbarkeit.
  • Das verschraubte, verlängerte Oberteil schützt die Packung vor kryogenen Betriebstemperaturen.
  • Gesenkgeformte Packungsringe, die aus unverstärkter Sigraflex®-Folie gewonnen werden, sind sauerstoffkompatibel und oxidationsbeständig.
  • Zweiteilige Packungsstopfbuchse minimiert das Risiko externer Emissionen.
  • Nitronic® 50 runder Volldichtring mit trockener Molybdändisulfid-Gleitbeschichtung, getestet auf Sauerstoffverträglichkeit.