Ein komplettes Sortiment von Absperrklappen für Ihre Absperr- und Regelanwendungen
Unsere komplette Reihe von Absperrklappen reicht von Modellen für allgemeine Anwendungen bis zu Modellen für raue Einsatzbedingungen, die für Isolations- und Drosselanwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören Ventile mit Weichsitz, die eine lange Lebensdauer und blasendichte Absperrung bieten, Hochleistungsventile, die Temperaturen vom kryogenen Bereich bis 815 °C (1 500 °F) sowie Drücken bis PN 260 (ASME Class 1500) standhalten, Ventile mit Doppelflansch in Nennweiten bis DN 3000 (NPS 120) und Ventile mit Auskleidung, die für hoch korrosive Flüssigkeiten, Gase und Schlämme geeignet sind. Mit einer zuverlässigen und robusten Konstruktion und einer höheren Lebensdauer werden diese Ventile Ihre Gesamtbetriebskosten senken.