Rückschlagventile

Eine umfangreiche Auswahl an Rückschlagventilen, die für geringen Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit konzipiert sind.

Keystone Figure 86 Check Valve

Maximale Sicherheit, hoher Durchflusswirkungsgrad und lange Lebensdauer

Das Angebot an speziellen Rückschlagventilen von Emerson umfasst nicht nur Modelle in kompakter Sandwichbauweise und mit einem runden frei erreichbaren Anschluss, die viele schwierige Anwendungen bewältigen, sondern auch schwenkbare Rückschlagventile in Sandwichbauweise mit kurzen Baulängen, die den Einbau im Zwischenbereich verschiedener Flanschnormen ermöglichen. Zudem gibt es federbelastete Schwenk-Rückschlagventile mit hoher Kapazität, Doppelflanschventile mit elastischem Sitz für zuverlässigen Rückschlagschutz in Abwasser-/Wasseranwendungen und federbelastete Doppelplattenkonstruktionen in Sandwichbauweise zum Schutz von Gas- oder Flüssigkeitsleitungssystemen.

Marken: Rückschlagventile

Informationsquellen für Rückschlagventile

Dienstleistungen für Rückschlagventile