Kugelventile

Fortschrittliche Kugelventil-Technologie, die für eine überlegene Absperrung und Regelung Ihres einzigartigen Prozesses konfiguriert werden kann.

KTM EB1 Ball Valve with Powered Actuator

Ein komplettes Kugelventil-Sortiment für Ihre Absperr- und Regelanwendungen

Unser umfangreiches Sortiment an Kugelventilen mit vollem und reduziertem Durchgang vereint einige der herausragenden Kugelventil-Marken und ermöglicht es Ihnen, Ihre einzigartigen Prozessbedingungen zu erfüllen und optimale Ergebnisse zu erzielen. Das Kugelventil-Portfolio von Emerson umfasst eine Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Kugelventilen, die für die meisten Prozessanwendungen oder Projektpakete konfiguriert werden können. Es gibt weichdichtende Ausführungen, die eine hervorragende Abdichtung bieten, metallgedichtete Ventile, die sich unter schwierigen Bedingungen bewähren, und Ventile, die dafür ausgelegt sind, die Leistung Ihrer Prozesse von erhöhten Temperaturen bis hin zu kryogenen Temperaturen aufrechtzuerhalten.

Kategorien von Kugelventilen

Kugelventil-Marken

Videos zu Kugelventilen

video-media
KTM Series PDS

Die KTM Serie PDS von Emerson ist ein komplettes Kugelventilsystem, das für höhere Zuverlässigkeit bei der Pulverbehandlung entwickelt wurde.

Serviceleistungen für Kugelventile