Exzentrische Kegelventile

Fisher™ Ventile mit exzentrischem Kegel kombinieren die Robustheit von Durchgangsventilen mit der Effizienz eines Drehstellventils.

Fisher V500 eccentric plug rotary control valve

Was ist ein Ventil mit exzentrischem Kegel?

Eine Ausführung eines Drehstellventils mit einem kegelförmigen, den Durchfluss drosselnden Element, das bei der Drehung einem exzentrischen Pfad folgt. Der Kegel hat erst dann Kontakt mit dem Sitz, wenn er sich innerhalb weniger Grad zur vollständig absperrenden Position befindet. Während der Kegel den Sitz berührt, d. h. basierend auf der Bewegung einer Kurvenscheibe in den Sitz greift, werden die Sitzflächen dynamisch ausgerichtet, um einen dichten Abschluss zu erzielen. Dieser Ventiltyp wird auch als Drehstellventil in Durchgangsausführung bezeichnet.

Funktionsweise

Common applications

Allgemeine Anwendungen

Drehstellventile mit exzentrischem Kegel werden zur Regelung von erosiven, kokenden und sonstigen schwierig zu regelnden Medien mit Regel- oder Auf/Zu-Betrieb verwendet. Die Ventile mit Flanschanschlüssen verfügen über strömungsgünstige Durchflusswege und robuste metallische Innengarniturkomponenten, die bei schlammigen Medien zuverlässigen Service bieten. Diese Ventile kommen in Branchen wie Bergbau, Erdölraffination, Energieerzeugung sowie der Papier- und Zellstoffindustrie zum Einsatz.