Füllstandsregler

Füllstands- und Trennschichtmessungen unter einfachen, herausfordernden und extremen Bedingungen in Anwendungen jeglicher Art.

Was ist ein Füllstandsregler?

Ein Füllstandsregler ist ein Instrument, das analoge, digitale oder pneumatische Signale verwendet, um den Flüssigkeitsstand, die Trennschicht oder das spezifische Gewicht (Dichte) in einem Behälter zu messen, zu erfassen oder zu regeln.

Mit Emersons umfangreicher Auswahl an Fisher™ Füllstandsreglern erzielen Sie eine zuverlässige und präzise Regelung. 

Messungsarten von Füllstandsreglern

Fisher 2100e electric liquid level switch

Füllstandsmessung in Schwimmerausführung

Die Füllstandsmessung in Schwimmerausführung verwendet eine Schwimmervorrichtung, die sich mit der Flüssigkeitsoberfläche hebt und senkt. Der Schwimmer ist mit einem Sensor oder Schalter verbunden, der eine Rückmeldung an einen Regler liefert.

Die Füllstandsmessung in Schwimmerausführung ist nur als Auf/Zu-Regelung oder Abstandsregelung verfügbar. Signaltypen wie Schalter (Ein/Aus) oder pneumatischer Schalter (Ein/Aus) sind verfügbar.

Ein Beispiel für einen Füllstandsregler in Schwimmerausführung ist der elektrische Fisher 2100e Grenzschalter für Flüssigkeiten.

Fisher L2t liquid level controller

Füllstandsmessung nach dem Verdrängerprinzip

Bei der Füllstandsmessung nach dem Verdrängerprinzip wird ein massiver Zylinder verwendet, der in einer Flüssigkeit schwebt. Wenn die Flüssigkeit ansteigt, nimmt die auf den Verdränger wirkende Auftriebskraft zu, was zu einer Kraftänderung auf den Schwebemechanismus des Verdrängers (häufig eine Feder oder ein Torsionsrohr) führt. Der Regler/Messumformer erkennt diese Veränderung und wandelt sie in ein Füllstandssignal um.

Füllstandsmessungen nach dem Verdrängerprinzip sind für die kontinuierliche Regelung sowie für die Auf/Zu-Regelung und die Abstandsregelung verfügbar. Drei verschiedene Signaltypen stehen zur Verfügung: digital, analog oder pneumatisch.

Ein Beispiel für einen Füllstandsregler nach dem Verdrängerprinzip ist der Fisher L2t Füllstandsregler für Flüssigkeiten.  

Ressourcen zu Füllstandsreglern