Pneumatische Stellantriebe

Unsere pneumatischen Stellantriebe automatisieren Ventile für die kritischsten Prozessregelungs-Software ohne Gefährdung der Sicherheit.

Zuverlässige Scotch-Yoke- und Zahnstangenantriebe

Unsere pneumatischen Antriebe werden weltweit in zahlreichen Branchen für Fluid-Control-Anwendungen eingesetzt. Unser Portfolio umfasst eine breite Palette von Drehmomentprofilen und bietet zuverlässige Ventilautomatisierung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich extremer Umgebungen und Ex-Bereiche. Viele unserer pneumatischen Stellantriebe werden als Teil eines schlüsselfertigen Valve Operating System (VOS) angeboten. Zu diesem Ventilsteuerungssystem gehören neben dem Stellantrieb auch vollständig integrierte Steuerungen, die von einem einzigen Anbieter konstruiert, konfiguriert, getestet und einsatzbereit geliefert werden.

Unsere pneumatischen Stellantriebsprodukte

Medien und Fallstudien für pneumatische Stellantriebe

Einsatzarten

Häufig gestellte Fragen zu pneumatischen Stellantrieben

Erhalten Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen zu pneumatischen Ventilantrieben.

Pneumatische Antriebe sind mechanische Vorrichtungen zum automatischen Öffnen und Schließen von Armaturen und Prozessklappen. Sie wandeln eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung um, um ein Ventil zu betätigen.

Ein Scotch Yoke ist ein Kurbelschleifenmechanismus, der die lineare Bewegung einer sich hin und her bewegenden Stange in eine Drehbewegung umwandelt. Die Schiebestange ist direkt mit einem Kolben und mit einem mit einem Schlitz versehenen Joch verbunden, der mit einem Gleitblock gekoppelt ist. Bei Anwendung einer Kraft auf den Kolben bewegt sich der Gleitblock im Schlitz des Jochs, wodurch sich das Joch dreht.

„Zahnstange und Ritzel“ bezieht sich auf ein Zahnradpaar, das eine lineare Bewegung in eine Drehbewegung umwandelt. Eine lineare „Zahnradstange“ greift in die Zähne eines kreisförmigen Zahnrads ein, das „Ritzel“. Wird dann eine lineare Kraft auf die Zahnstange ausgeübt, bewirkt dies eine Rotation des Ritzels.