Fallback image
Product Image

Bettis pneumatischer Scotch-Yoke-Stellantrieb der G-Serie

Ein sehr spezieller und zuverlässiger Stellantrieb für Kugel- und Absperrventile oder Hähne sowie Jalousien, Klappen und andere 90-Grad-Drehmechanismen. Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen SIL-Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Konsistenter Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen sowie bei schwieriger Energieversorgung
  • Modulare Konstruktion verbessert die Effizienz und geringerer Verschleiß verlängert die Lebensdauer
  • Das patentierte Tension-Lok™ Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
  • Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte.
  • Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
  • Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
  • Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
  • Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern