Eckventile

Hervorragende Regelung von Flüssigkeitsanwendungen in Hochdrucksystemen mit Eckventilen.

Angle Valves

Was ist ein Eckventil?

Ein Eckventil ist ein Kugelventil, bei dem die Ein- und Auslassöffnungen senkrecht zueinander angeordnet sind. Es verwendet eine lineare Bewegung, um ein Verschlusselement in eine Sitzfläche hinein und heraus zu bewegen. Eckventile werden üblicherweise für Kesselspeisewasser- und Heizleitungen sowie für Rohrleitungen mit begrenztem Platzangebot verwendet, in denen das Ventil zugleich als Bogen dienen kann. Das Ventil kann über eine Käfigbauweise oder erweiterte Auslassanschlüsse, eingeschränkte Innengarnituren oder Ausgangsauslagen verfügen, um Erosion, Flashing oder Kavitationsschäden zu reduzieren.