Intelligente Lösungen für Erdgas

Bewährte Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bezüglich der Prozesseffizienz von Druckminderungs- und Messstationen.

Intelligente Technologien ermöglichen Steuerung und Überwachung vor Ort und aus der Ferne

Digitalisierung kann in der gesamten Erdgaskette Wert schaffen. Bei den intelligenten Technologien von Emerson handelt es sich um skalierbare Systeme, die Anlagenüberwachung sowie Vor-Ort- und Fernsteuerung ermöglichen. Sie basieren auf dedizierter Logik und schaffen Möglichkeiten für Asset Management, vorausschauende Wartung, Optimierung des Einsatzes erneuerbarer Gase, Netzwerkzuverlässigkeit und Überdruckschutz.

Diese Systeme bestehen aus einer Zentraleinheit, die Systemparameter (Temperatur, Druck, Durchfluss) empfängt, Daten verarbeitet, Druckmanagementsysteme steuert und Schnittstellen mit Regelkreisen verbindet. Sie können in einer einzelnen Station oder an mehreren Druckminderungs- und Messpunkten im gesamten Verteilernetz eingesetzt werden. Auch die Kommunikation mit bestehenden Netzwerken ist für den Erfolg des Managements im intelligenten Stromnetz von entscheidender Bedeutung.

Lösungen für Druckregelung in Aktion

Ferngesteuertes automatisiertes Durchflusssystem

image

Die meisten Innovationen bei der Produktion, Übertragung und Verteilung von Erdgas zielen auf ein intelligenteres Management zur Steigerung von Effizienz und Wert ab. Durch die Integration einer Steuereinheit, einer programmierbaren intelligenten Software und einer anpassbaren Touchscreen-Benutzeroberfläche unterstützt der ferngesteuerte automatisierte Durchfluss (Remote Automated Flow, RAF) von Emerson die Ziele für das intelligente Management. Das System ist hoch skalierbar und bietet die Möglichkeit, einzelne Geräte, eine komplette Druckminderungs- und Messstation oder ein gesamtes Stromnetz automatisch zu verwalten.

Medien und Fallstudien