Umfassende Druckregelungslösungen vom Bohrkopf bis zum Kunden
Seit mehr als einem Jahrhundert arbeiten wir mit unseren Kunden daran, ein gemeinsames Verständnis der jeweiligen Anforderungen zu erlangen und wirksame Lösungen zu entwickeln. Mit unseren Erdgasreglern erhalten Sie systemseitige Zuverlässigkeit in der Gasverteilung durch unterbrechungsfreie, sichere und genaue Gasversorgung. Zuverlässige, leicht zu wartende Gasregler optimieren die Betriebskostenseite und verringern Ausfallzeiten ebenso wie Arbeitsstunden von Technikern bei der Installation und Wartung. Wir erschaffen einen Mehrwert – dank unserer klassenbesten Druckregler, Lösungen und Dienstleistungen für eine beispiellose Palette an Anwendungen.
Lösungen für Erdgas-Reglerstationen
Unsere Lösungen maximieren die Systemverfügbarkeit und sorgen für sichere Gasversorgung Ihrer Übergabestationen, gasbefeuerten Turbinen und Windentnahmen. Emersons innovative auslaufsichere Erdgasregler beseitigen Gasemissionen und verbessern die Gesundheit, Sicherheit und Umweltleistung. Unser Whisper Trim™ Lärmminderungstechnologie begrenzt die schädliche Lärmentwicklung an der Quelle.
Mit unserer Magnet-Injektionstechnologie verringern Sie die Wartungskosten bei der Odorierung und erreichen ein ausgezeichnetes Stellverhältnis im Bereich der niedrigen Durchflüsse.Magnet-Injektionstechnologie
Produkte
Druckminderungsregler
Sicherheitsabsperrvorrichtungen
Gegendruckregler
Überströmventile
Intelligente Netzverwaltung
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen – Erdgasregler
Erdgasdruckregler, auch Druckminderungsventile genannt, sind mechanische Vorrichtungen, die eine automatische Druckregelung ohne externe Spannungsversorgung ermöglichen. Druckregler reduzieren einen hohen, oft variablen Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck, obwohl der Erdgasbedarf der zu versorgenden Ausrüstung schwankt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, stellt das Druckreglerventil bei steigendem Bedarf mehr Gasfluss bereit und drosselt den Gasfluss bei sinkendem Bedarf.
Federbelastet
- Federbelastete Regler, die auch als direktbetätigte oder selbsttätige Regler bezeichnet werden, sind die einfachste Art von Druckminderer und aufgrund ihrer Einfachheit und Wirtschaftlichkeit am weitesten verbreitet. Federbelastete Regler sind gewöhnlich die erste Wahl, sofern sie die Anforderungen an Durchfluss oder Genauigkeit der Anwendung erfüllen.
- Bei federbelasteten Reglern wird das Ventil durch ein Kräftegleichgewicht zwischen einer Feder und dem auf eine Membran (oder einen Kolben) wirkenden Reglerausgangsdruck betätigt. Die Feder wird zusammengedrückt und erzeugt die Kraft, die das Ventil öffnet, während der Auslassdruck auf die Membran die Schließkraft erzeugt. Wenn diese beiden Kräfte ausgeglichen sind, ist das Ventil des Reglers genau so weit geöffnet, dass es den Durchflussbedarf der nachgeschalteten Ausrüstung entspricht. Auf diese Weise automatisiert der Regler, ein rein mechanisches Produkt, die Druckregelung.
Vorgesteuert
- Vorgesteuerte Pilot-Gasregler bieten eine überragende Genauigkeit und eine größere Durchflusskapazität. Beides ist entscheidend für Anwendungen wie Übergabestationen, Gasturbineneinspeisungen und Fernstationen.
- Der Pilot fungiert als Verstärker, der auf leichte Abnahmen des Auslassdrucks mit großen pneumatischen Signalen an das Ventil reagiert. Diese Signale vom Pilot zwingen das Hauptventil, auf kleine Änderungen des Ausgangsdrucks zu reagieren und den Auslassdruck sehr nahe am Sollwert zu halten.
- Unterstützung bei der Auslegung und Auswahl für Ihre Erdgasanwendung erhalten Sie vom lokalen Vertriebspartner von Emerson.
Die Stellschraube des Reglers im Uhrzeigersinn drehen, um den Auslassdruck zu erhöhen. Die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Auslassdruck zu verringern.