Fallback image
Product Image

Tartarini™ Odoriermittel-Einspritzsystem des Typs DO200

Der Typ DO200 ist die Weiterentwicklung des traditionellen Dosaodor-D-Systems, ein computergestütztes Odoriermittel-Einspritzsystem, das proportional zur Gasdurchflussrate eine äußerst präzise Dosierung von Odorierflüssigkeit garantiert.

Das System nutzt die in einer Gas-Druckregelanlage oder in Systemen mit Erdgas-Hochdruckflaschen stets vorhandene Druckdifferenz und elektronisch gesteuerte Magnetventile zur Einspritzung. Es kann mit einem traditionellen Absorptionssystem zusammengestellt werden, ist vollständig konfigurierbar und ermöglicht den Anschluss an ein Fernwirksystem.

Das DO200 garantiert die Dosierung der Odorierflüssigkeit zur Sicherstellung der gewünschten Konzentration, ungeachtet des Gasdurchflusses, selbst bei hoher Varianz und sehr niedrigen Werten.

Hauptmerkmale

  • Beseitigt den Bedarf an externer Energie
  • Benötigt weniger Lagerhaltung von Ersatzteilen im Vergleich zum traditionellen Pumpensystem
  • Einfachere Wartung von Magnetventilen
  • Verifizierung der korrekten Odoriermittelkonzentration bei jeder Einspritzung
  • Odorierflüssigkeit kann für Wartungsmaßnahmen aus dem Pneumatikfeld abgelassen werden
  • Bietet Füllstandsmessung im Lagertank ohne zusätzliche Installation von Messtechnik
  • Externe Systemkontrolle ohne zusätzliche Software durch integrierten Webserver
  • Schnittstelle zu übergeordneten Systemen (SCADA, DCS) mit MODBUS TCP/RTU Kommunikationsprotokoll