Ventile, Stellantriebe und Regler für die gesamte LNG-Wertschöpfungskette

Von der Inbetriebnahme bis zur langfristigen Anlagenwartung: Emersons LNG-Ventile genießen das Vertrauen der Unternehmen hinter den weltweit größten und komplexesten LNG-Projekten.

LNG-Ventile steigern den Kundenerfolg

Emerson mit dem breitesten Portfolio an Ventilen, Antrieben und Reglern mit kritischen Absperr- und Steuerungstechnologien das führende Unternehmen am Markt. Mit ihrem zukunftsorientierten Fokus nutzen Emersons Lösungen die Leistungsfähigkeit datengesteuerter Innovationen, um Emissionen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Ausrüstung zu steigern und die Anlagensicherheit zu erhöhen, was unte dem Strich zu Kosteneinsparungen und betrieblicher Exzellenz führt.

deep-industry-experience-and-expertise

Mehr als 70 % der weltweiten LNG-Produktion fließen durch Emersons Ventile


Unsere Ventile, Regler und Stellantriebe genießen das Vertrauen von LNG-Einrichtungen auf der ganzen Welt, darunter:

  • Cedar FLNG
  • Cameron LNG
  • Calcasieu LNG
  • Plaquemines LNG
  • Energia Costa Azul LNG
  • Atlantic LNG
  • Peru LNG
  • Shell LNG
  • Oman LNG
  • QatarEnergy: 14 bestehende LNG-Anlagen
  • Coral South FLNG
  • Petronas FLNG
  • Wheatstone LNG
  • Pluto LNG
  • Papua New Guinea LNG
  • Brunei LNG
  • QatarEnergy NFE/NFS
  • LNG Canada
  • Golden Pass LNG
  • Port Arthur LNG
  • Rio Grande LNG
  • Gorgon LNG
  • Snohvit LNG
  • Angola LNG
  • Tianjin Nangang LNG
  • Prelude FLNG
  • Kongo FLNG 



 


Regionalisierung


Kontinuierlicher Support für den gesamten Lebenszyklus von Ventilen
 

Die Dienstleister von Emerson sind die vertrauenswürdigen Berater für die LNG-Branche, darunter:

  • Inbetriebnahme- und Grundüberprüfungsservice
  • Abschaltungen, Revisionen und Betriebsunterbrechungen
  • Unterstützung bei Notfällen und geplanten Arbeiten
  • Überwachung des Zustands von Ventilen



Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Mission. Wir ermöglichen es unseren Kunden, ihre Nachhaltigkeits- und Emissionsreduktionsziele zu erreichen.

Lösungen in der Praxis: Ventile, Stellantriebe und Regler für die gesamte LNG-Wertschöpfungskette

Lösungen für Zulauf und Abtrennung

image

In den Zulaufanlagen erfolgt die Abscheidung der Flüssigkeiten aus dem zugeführten Gas, sie reduzieren den Druck der Gaspipeline und drosseln den Gasfluss in die nachgelagerten Verarbeitungseinheiten. Ihr stabiler und zuverlässiger Betrieb ist für die Produktion von LNG von entscheidender Bedeutung, da unerwartete Wartungen oder Ausfälle hohe Kosten verursachen und Vertragsstrafen nach sich ziehen können.

So generieren wir Mehrwert:

  • Maximierung der Kondensatrückgewinnung verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den nachgelagerten Behandlungsprozess
  • Mehr Effizienz des Energieverbrauchs
    • Gewährleistung der Verfügbarkeit durch 100%ige Betriebsredundanz
  • Erhöhter Durchsatz

Hauptwärmetauscher für kryogene Anwendungen

image

Der Hauptwärmetauscher für kryogene Anwendungen (Main Cryogenic Heat Exchanger, MCHE) ist das Herzstück der Verflüssigungsanlage. Er verflüssigt Erdgas und kühlt es anschließend herunter. Der MCHE besteht aus einer großen Anzahl spiralförmiger Röhrenbündel. Wenn das Rohgas oben aus dem MCHE austritt, ist es bereits verflüssigt, da es auf eine Temperatur auf etwa –146 °C (–231 °F) heruntergekühlt wurde.

So generieren wir Mehrwert:

  • Aufrechterhaltung einer optimalen Kältemittel-Durchflusszirkulation
  • Reduzierung des Energieverbrauchs bei eingeschränkter Zufuhr
  • Produktion von mehr LNG dank hochpräziser Steuerungselemente, die eine optimale Regelung ermöglichen

Podcasts

Hier erfahren Sie mehr über unsere LNG-Ventillösungen

Häufig gestellte Fragen zu LNG-Ventilen

LNG-Ventile sind für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in LNG-Anlagen unerlässlich, da verflüssigtes Erdgas leicht entzündlich ist, egal ob in Form von Methan, Ethan, Propan oder Butan. Korrekt funktionierende Ventile sind entscheidend für die Vermeidung von Leckagen, die Druckregelung und das Management von Notfallsituationen – und somit das Reduzieren kritischer Sicherheitsrisiken.

Seit der Einführung von LNG-Anlagen in den 1930er Jahren haben sich LNG-Ventile weiterentwickelt, um deutlich größere Gasverflüssigungsanlagen zu steuern. Die Ventilhersteller konzentrieren sich heute auf die Herstellung größerer Ventile, die hohen Druck aufnehmen und Sicherheit bei Druckregelung, Absperrung und Notbetrieb gewährleisten können. Das skaliert die Technologie für die wachsende weltweite Nachfrage nach LNG.

Eine der wichtigsten Herausforderungen für LNG-Ventilhersteller ist die Entwicklung von Ventilen, die größer dimensionierte Anlagen und höheren Druck regeln können. Diese Ventile sind unerlässlich für die Prozessregelung, Absperrung, den Notfallbetrieb und den Schutz der zentralen Teile von LNG-Anlagen, bei denen die Sicherheit ein kritisches Anliegen ist. Emerson verfügt über umfassende Erfahrung in der Herstellung von Ventilen, welche die gesamte LNG-Wertschöpfungskette unterstützen, einschließlich Verflüssigungsanlagen, Transportschiffe und Regasifizierungsterminals.

Ventile spielen eine wesentliche Rolle in der LNG-Infrastruktur, weil sie die Geräteabsperrung für Wartung, die Auf/Zu-Regelung, Prozessregelung und Notabschaltungen erleichtern oder überhaupt ermöglichen. Die richtige Auswahl und Konfiguration der Ventiltechnologie ist entscheidend für einen sicheren, nachhaltigen und rentablen Betrieb. Emerson bietet ein umfassendes Portfolio manueller und automatisch betätigter Ventile für LNG, das die gesamte Produktionskette und den Vertrieb abdeckt.

LNG-Ventile in Auf/Zu-Konfigurationen können über pneumatische, elektrische oder hydraulische Systeme angesteuert werden. Diese Betätigungsoptionen ermöglichen eine automatische Ansteuerung der Ventile, wodurch sichergestellt wird, dass LNG-Prozesse effizient gesteuert werden und die Ventile schnell auf veränderte Betriebsbedingungen reagieren.