Geräuschminderung von Regelventilen

Die geräuschmindernden Innengarnituren von Fisher Regelventilen helfen, die notwendige Geräuschminderung für Ihre Anwendung zu erreichen.

Verständnis von Regelventilgeräuschen

Ventile, die Flüssigkeiten und Gase mit hohen Differenzdrücken regeln, können wesentlich zum Umgebungsgeräuschpegel beitragen. Die Geräuschentwicklung kann auf drei grundlegende Phänomene zurückgeführt werden: mechanischen Schwingungen von Ventilkomponenten, turbulenter Gasdurchfluss (aerodynamisches Geräusch) oder durch Kavitation in der Flüssigkeit (hydrodynamisches Geräusch). Wenn die Geräuschentwicklung im Regelventil nicht bekämpft wird, kann dies zu Problemen mit der Prozessregelung führen, Sicherheitsrisiken für das Personal verursachen und kostspielige Reparaturen an Ventilen, Rohrleitungen, anderen Instrumenten und umliegenden Geräten erforderlich machen.

Prinzipien der Geräuschentwicklung von Regelventilen

Noise Reduction

Geräuschminderung

Die zwei grundlegenden Ansätze für die Minderung von Ventilgeräuschen sind die Behandlung an der Quelle bzw. im Pfad. Die Behandlung an der Quelle verhindert übermäßige Geräusche, die andernfalls innerhalb des Regelventils erzeugt würden, während die Behandlung im Pfad die Geräusche reduziert, nachdem sie erzeugt wurden.

 

Zu den gebräuchlichen Behandlungen an der Quelle gehören geräuschmindernde Regelventil-Innengarnituren, Inline-Diffusoren und Ausblasdiffusoren, die Turbulenzen minimieren. Zu den typischen Behandlungen im Pfad gehören das Erhöhen der Rohrstärke, das Hinzufügen akustischer oder thermischer Isolation oder das Hinzufügen von Inline-Rohrschalldämpfern.

Geräuschminderung bei Stellventilen

Proper Valve Sizing

Korrekte Auslegung von Ventilen

Die korrekte Auslegung von Ventilen ist für die Minderung des Ventilgeräusches entscheidend. Ein unangemessen dimensioniertes Ventil kann Geräuschprobleme verursachen. Emerson verfügt über standardmäßige Auslegungstechniken und Auswahlkriterien zur Berücksichtigung von Faktoren, die Ventilgeräusche verursachen. Somit können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Produkte erwartungsgemäß in Ihrer Anlage funktionieren.