Fallback image
Product Image

Fisher™ Whisper™ NXG Innengarnitur

Die Fisher Whisper NXG Innengarnitur für Durchlassventile ermöglicht die Verwendung kleinerer Ventile in Bereichen, in denen bisher die Kapazität begrenzt war. Die Geräuschdämmung wird nicht beeinträchtigt und die Durchflusskapazität im Vergleich zur marktüblichen um 20 % gesteigert. Der Einsatz des Whisper NXG Innengarniturkäfigs in Verbindung mit einem sachgerecht dimensionierten Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel der Regelanwendung deutlich reduzieren. Aerodynamische Geräusche werden durch Turbulenzen im Gas- oder Dampffluss beim Fließen durch das Regelventil erzeugt.

Hauptmerkmale

  • Whisper NXG Leistung – Bis zu 20% mehr Kapazität als die Konkurrenz, mit den Fisher Merkmalen, denen die Branche vertraut und die den Einsatz kleinerer Durchgangsventile ermöglicht, wo bisher die Kapazität begrenzt war.
  • Additive Fertigung – Der Einsatz von 3D-Druck eliminiert die Beschränkungen der Düsenstruktur, verlagert Geräusche und maximiert die Durchflusseffizienz.
  • Bessere Einhaltung der Umweltnormen